Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Kabelklem afstandhouder

 (7 productgroepen)

Lijst Rooster

Kabelclipafstandhouders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kabelclipafstandhouders bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De indrukbasis maakt de installatie extra eenvoudig en de sluitclip zorgt voor extra beveiliging.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Afstandhouder, zijdelingse opening

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze kabelhouders zijn verkrijgbaar met twee bevestigingsmethoden: dennenboom- of pijlkopbevestiging. Ook verkrijgbaar met verschillende afstandhouderlengtes, om de kabels van de plaat verwijderd te houden. Voorzien van een komvormige voet, voor stabiliteit en volledige bedekking van het gat. De kabels worden door de zijkant van de klem gestoken in toepassingen waar ruimte een probleem is.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Dennenboombevestiging, scharnierende bovensluiting

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.

De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.

De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.

Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • UL94-classificatie V2.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Dubbele clips en buisclips

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze kabelklemmen bieden het voordeel dat ze een 25.0 mm buis/leiding en twee kleinere bundels van 6.0 mm apart kunnen routeren. Verkrijgbaar in twee maten voor verschillende gatdiameters.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Scharniersluiting

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kabelklem met scharnierende vergrendelende bovenkant is ideaal voor veilige routing en montage van kabelbundels.

Monteren gaat zó:
De kabels worden in het midden van de klem geplaatst. De scharnierende bovenkant wordt vervolgens over de kabels geplaatst. De poten van de klem worden in twee paneel- of plaatgaten gestoken. De bovenkant wordt vastgezet met twee zelftappende schroeven. Als de schroeven aangrijpen zetten de klempoten uit en wordt de klem vastgezet. Geen moer nodig, waardoor geen toegang vereist is tot de achter- of onderkant van de plaat.

De scharnierende bovenkant is verstelbaar en kan dus ook gemakkelijk worden losgemaakt door de schroeven te verwijderen. Zorgt voor moeiteloos onderhoud, verwijderen en opnieuw routeren van kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Snap-in/zelfklevend, afstandhouder, met haakje

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Centreerclips hebben of een vastklik- of kleefbevestiging en de twee kanten van de clip worden gecombineerd om de kabel vast te houden. ‌Beschikbaar in zwart en naturel Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verstelbare kabelklemmen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)