Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(114 productgroepen)
Teflon glijvoeten worden bevestigd met behulp van een schroef om het montageoppervlak stevig vast te houden. Een gat met een diameter van 4.5 mm zorgt voor een bevestigingsopening voor de schroef zonder de sluitring te beschadigen. De stalen sluitring is gecoat met PTFE om een maximale glijbeweging te bieden.
Torx kappen van LDPE zijn geschikt voor (verzonken) schroeven. Torx kappen bieden een snelle en nette afwerking en zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Trillingsdempende pluggen zijn ideaal voor hydraulische BSP-aansluitingen. Het ontwerp met getande schroefdraad zorgt ervoor dat onze trillingsdempende pluggen voorkomen dat onderdelen los raken tijdens beweging. Deze hydraulische pluggen zijn vervaardigd uit een transparant materiaal zodat de geïnstalleerde O-ringen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden.
Uitzetbare maskeerhoezen vormen een ideaal alternatief voor een meer conventionele kap als het onderdeel dat moet worden afgedekt een onregelmatige vorm heeft. Dankzij het flexibele en elastische materiaal kunnen de maskeerhoezen goed worden uitgerekt. De elastische kap zorgt voor een lossere grip en is daarom uitstekend geschikt voor algemene bescherming tijdens transport en opslag, of voor lichtere maskeervereisten.
De kap van elastisch materiaal heeft een sterkere greep op het onderdeel en daarom ideaal voor toepassingen waarbij druk op het onderdeel wordt gezet. Het verwekingspunt ligt bij 90 graden Celsius. Het product kan tot 100 graden Celsius worden gebruikt.
Unicap afdekkappen en sluitringen zijn ontworpen om blootgestelde schroeven of boutkoppen te verbergen en te beschermen om esthetische of veiligheidsredenen. Deze kappen en sluitringen zijn bestand tegen corrosie, slijtage en impact dankzij hun materiaal, wat langdurige bescherming en duurzaamheid biedt.
Ze bieden tevens bescherming tegen vuil en zijn dankzij hun drukbevestiging eenvoudig te installeren en te verwijderen. Beschikbaar in zowel een laag als hoog profiel. Gebruikt in de bouw, meubilair en apparaten.
Houd er rekening mee dat in deze productreeks de kappen en sluitringen afzonderlijk worden verkocht en dat u beide artikelen afzonderlijk dient te bestellen.
Unipluggen hebben een uniek ontwerp met bladen die stevig vergrendelen wanneer ze in een schroefgat worden geduwd en gedraaid. Elke plug is geschikt voor een aantal verschillende draadmaten en -stijlen en is gemakkelijk te verwijderen door de plug los te draaien.
Ventilatie pluggen bieden ventilatietoegang voor koelventilatoren, bewegende delen en warmte afgevende componenten
Straatnaambordpluggen beschermen openingen in koperen en aluminium buizen, waardoor het binnendringen van vuil en puin wordt voorkomen. Ze zijn snel te installeren en te verwijderen van de toepassing. Er is een kleine, onopvallende treklip beschikbaar voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Ideaal voor gebruik in dunwandige type L of M koperen buizen en voor aluminium buizen in toepassingen zoals loodgieterij, HVAC en industriële machines.
Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.
Ons assortiment is verkrijgbaar in twee materialen. Lage dichtheid polyethyleen (LDPE) in zwart is geschikt voor zware toepassingen. Het is bestand tegen temperaturen van -30 tot +60 graden Celsius. Polyethyleen (PE) in geel is zeer flexibel. Het zachte materiaal zorgt voor eenvoudige montage op grotere buismaten.
Zachte gekartelde kappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.
Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.
Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Zelfklevende glijders zijn ideaal voor poten van houten meubelen ter bescherming van vloeren en om geluidsoverlast te beperken. Deze glijvoeten zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE); dit materiaal glijdt heel soepel en is eenvoudig aan te brengen dankzij de zelfklevende achterkant.
Onze pluggen met treklip kunnen eenvoudig worden verwijderd voor hergebruik of verwijdering. De LDPE-pluggen beschermen gaten en boringen tegen het binnendringen van vuil. Verkrijgbaar in een gladde of geribbelde versie met een verschillende strakheid bij het aanbrengen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan