Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Door hun hoge coërciviteit zijn ferrietmagneten geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Deze ronde schijven worden gemagnetiseerd met multipolen aan één zijde Ze kunnen worden gebruikt in magnetische schakelaars, vasthoudinrichtingen zoals potmagneten, beveiligingssystemen, audiovisuele systemen en nog veel meer. Het assortiment bestaat uit twee soorten; de ene is een standaard schijfvorm en de andere een ring met een verzonken gat van 5 mm.
Machineschroeven met een ronde kop zijn ontworpen voor gebruik met een moer met schroefdraad. De ronde vorm van de kop zorgt voor een glad en afgewerkt uiterlijk, verdeelt de kracht gelijkmatig en is bestand tegen loskomen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een hoog koppel of hoge trillingsbestendigheid vereist is.
Ze zijn licht van gewicht maar toch sterk en duurzaam. De kruiskop aandrijving combineert de belangrijkste kenmerken van bolvormige en verzonken schroeven. Ze zijn corrosiebestendig en worden vaak gebruikt in machineassemblage, waaronder in elektronische, automotive en industriële toepassingen.
Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan