Metalowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
Grupa SR: SR1929
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2843 zł - 0,2843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8651 zł - 0,8651 zł | 1750 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,3524 zł - 1,3524 zł | 5000 Na stanie |
Czarny
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1507 zł - 1,1507 zł | 100 Na stanie |
Czarny
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,731 zł - 0,731 zł | 2000 Na stanie |
Czarny
|
PA
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2306 zł - 0,2306 zł | 950 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,5558 zł - 3,5558 zł | 500 Na stanie |
Naturalny
|
PVDF
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,6399 zł - 2,6399 zł | 309 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1291 zł - 0,1291 zł | 33000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1629 zł - 0,1629 zł | 600 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1295 zł - 0,1295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
10266151 | 0,0869 zł - 0,0869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
0,204 zł - 0,204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1391 zł - 0,1391 zł | 650 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1536 zł - 0,1536 zł | 15600 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1291 zł - 0,1291 zł | 17000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2924 zł - 0,2924 zł | 5500 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6227 zł - 0,6227 zł | 15417 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,861 zł - 0,861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
1,7329 zł - 1,7329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.