Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Panel Thickness | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4781 zł - 1,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0458 zł - 1,0458 zł | 108000 Na stanie |
|
#6
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,4769 zł - 0,4769 zł | 100 Na stanie |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6372 zł - 0,6372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5103 zł - 0,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.