Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Panel Thickness | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,1086 zł - 1,1086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,393 zł - 1,393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 400 Na stanie |
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4079 zł - 0,4079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 650 Na stanie |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 32600 Na stanie |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6372 zł - 0,6372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5103 zł - 0,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10175316 | 0,6372 zł - 0,6372 zł | 148 Na stanie |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0,5103 zł - 0,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6372 zł - 0,6372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5103 zł - 0,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.