W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(26 Produkty)
Kliny do rur stosuje się zwykle do zabezpieczania rur na czas transportu i przechowywania w stosach. Mocuje się je gwoździami, które dla wygody są dołączone do produktu.
Są wykonane z trwałego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) odpornego na wpływ warunków otoczenia.
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Grupa SR: SR5763
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1610, SR1620
Nasze nasadki sześciokątne o sztywnej konstrukcji umożliwiają łatwy montaż i demontaż. Dostępne we wszystkich typowych rozmiarach złączek hydraulicznych.
Nasadki mają sześciokątny kształt, dzięki czemu idealnie nadają się do ochrony połączeń i zespołów sześciokątnych. Uniwersalność tych nasadek sprawia, że nadają się one również do zabezpieczania elementów okrągłych. Dzięki temu nasze rozwiązania są elastycznym i opłacalnym wyborem do każdego zastosowania.
Ochronna listwa krawędziowa zasłania ostre i delikatne krawędzie oraz narożniki, chroniąc je i poprawiając poziom bezpieczeństwa. Elastyczny materiał sprawia, że listwę można z łatwością nałożyć na elementy o nieregularnych kształtach.
Grupa SR: SR1050
Osłony narożników całkowicie zakrywają ostre i delikatne narożniki, chroniąc je przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Te osłony są dostępne w wersjach standardowej, rozszerzalnej, o zwiększonej wytrzymałości oraz 3-kierunkowej.
Grupa SR: SR1041
Plomby użytkowe i licznikowe są projektowane specjalnie z myślą o możliwości stwierdzenia manipulacji lub włamania i przeznaczone do szerokiej gamy liczników lub obiektów wymagających zastosowania plomby z cienką linką. Dotyczy to liczników wody i energii elektrycznej, a także skrzynek przyłączowych.
Cienki metalowy drut można przełożyć przez małe lub nieregularne otwory, a następnie mocno zacisnąć w korpusie z mechanizmem blokującym.
Nasz asortyment zawiera kilka rodzajów takich plomb. Do niektórych dołączany jest metalowy drut o odpowiedniej długości, w innych przypadkach należy zakupić go oddzielnie. Dostępne rodzaje: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock i TwistLock.
Plomba AnchorLock nadaje się do szerokiej gamy zastosowań dzięki możliwości dostosowania długości drutu (dostarczanego z plombą). Plomba jest opatrzona numerem seryjnym zarówno na elemencie wewnętrznym jak i zewnętrznym, co zwiększa możliwości stwierdzenia manipulacji. Korpus z poliwęglanu jest wzmocniony wkładką z polistyrenu o wysokiej udarności.
Plomba ClickLock jest formowana z PC i wyposażona w dwa rzędy strzałkowych zatrzasków blokujących. Mechanizm blokujący jest widoczny i łatwy do sprawdzenia. Założenie plomby nie wymaga użycia szczypiec.
Plomba CrimpLock została zaprojektowana specjalnie do zabezpieczania liczników i skrytek. Zakłada się ją z użyciem szczypiec do obciskania. Oddzielnie można kupić rolkę drutu. Drut stalowy CrimpLock jest dostępny w szpuli o wadze 2 kg i ma długość całkowitą około 260 m.
Plombę TwistLock łatwo założyć na licznik dowolnego rodzaju. Jest wyposażona w jednokierunkowy obrotowy mechanizm blokujący, a po założeniu uchwyt plomby można oderwać, aby zapobiec niepożądanej manipulacji. Korpus jest przezroczysty i wyposażony mechanizm obrotowy z ABS.
Nasze metalowe plomby linkowe mogą służyć do zabezpieczenia długoterminowego. Są wykorzystywane na całym świecie do ochrony towarów importowanych i eksportowanych. Typowe zastosowania to: pojemniki transportowe, kontenery, wagony kolejowe, plastikowe skrzynki rozdzielcze, zawory w branży petrochemicznej, samochody ciężarowe i przyczepy.
Stalową linkę można usunąć wyłącznie za pomocą narzędzia (sprzedawanego oddzielnie). Linka rozplata się po przecięciu, co stanowi zabezpieczenie przed niepożądanym użyciem. Plomby zabezpiecza się przed manipulacją i ponownym użyciem poprzez przecięcie linki.
Zgodność z ISO17712:2023 i C-TPAT przy średnicy linki 3,5 mm i większej.
Jak instalować:
1. Przeciągnąć linkę przez zabezpieczany element.
2. Wsunąć linkę w korpus blokady
3. Przeciągnąć linkę przez korpus tak, aby zapewniała ścisłe zamocowanie. Następnie pociągnąć korpus, aby upewnić się, czy plomba jest zablokowana
4. Usunąć plombę odpowiednim przecinakiem do linki (sprzedawanym oddzielnie).
Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.
Oferująca wysoki poziom zabezpieczenia plomba kontenerowa idealnie nadaje się do ochrony towarów eksportowanych i importowanych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zastosowanie: pojemniki transportowe, kontenery, samochody ciężarowe, drzwi przyczep i wagonów kolejowych.
Plomby kontenerowe są wyposażone w 18-mm kapsułę i sworzeń, które zapewniają blokadę plomby i pozostają zablokowane nawet po celowym lub przypadkowym usunięciu plastikowej osłony. Kąt obrotu zamontowanej plomby jest ograniczony do 180. Zapobiega niepożądanej manipulacji przez obracanie kapsuły plomby z dużą prędkością. Plomba kontenerowa jest również wyposażona w element etykietowy.
Dostępne są różne rodzaje plomb, na przykład ze sworzniami powlekanymi lub bez powłoki. Na sworzniu powlekanym znajduje się specjalna warstwa lakieru zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie przed ścieraniem i uszkodzeniem. Kapsuła plomby kontenerowej jest wykonana z wysokiej jakości materiału ABS charakteryzującego się odpornością na uderzenia i umożliwiającego stwierdzenie prób otwarcia.
Zgodność z ISO 17712:2013 (tylko wariant ze sworzniem powlekanym) i C-TPAT.
Jak instalować:
1. Umieścić sworzeń w kapsule
2. Zacisnąć plombę
3. Demontować za pomocą przecinaka do plomb (sprzedawanego oddzielnie)
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Grupa SR: SRF0068
Osłony krawędzi zwiększają wytrzymałość stosu, stabilizują i podpierają produkty podczas transportu, przenoszenia i przechowywania. Nasze osłony są dostępne w różnorodnych wersjach materiałowych i konstrukcyjnych. Chronią plastikowe taśmy i odsłonięte narożniki.
Grupa SR: SR1177, SR1042, SR5558
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Grupa SR: SR1046
Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Używane w różnorodnych zastosowaniach.
Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.
When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.
It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.
Ta zatyczka ochronna zapewnia dobre zabezpieczenie. Pomaga chronić przed wnikaniem zabrudzeń i wilgoci łożyska zawiasów i przeguby obrotowe.
Otwór w środku umożliwia powieszenie danej części podczas przechowywania i malowania.
Ta zatyczka ochronna zapewnia dobre zabezpieczenie. Pomaga chronić przed wnikaniem zabrudzeń i wilgoci łożyska zawiasów i przeguby obrotowe.
Ta zatyczka ochronna zapewnia dobre zabezpieczenie. Pomaga chronić przed wnikaniem zabrudzeń i wilgoci łożyska zawiasów i przeguby obrotowe.
Otwór w środku umożliwia powieszenie danej części podczas przechowywania i malowania.
Zaślepka absorpcyjna to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające usuwanie pozostałości płynów w komponentach. Bezpieczniejsze, łatwiejsze w użyciu i bardziej higieniczne od zwykłych zatyczek. Absorpcja zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez wycieki w trakcie produkcji lub transportu.
Grupa SR: SR1004
Nasze zaślepki kołnierzowe wykonane z żółtego LDPE mają konstrukcję szybkomocującą. Dzięki grubym ściankom te zaślepki kołnierzowe są bardzo wytrzymałe.
Grupa SR: SR1160
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.
Grupa SR: SR1003
Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.
Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.
Nasadki i zaślepki stożkowe z szerokim kołnierzem oferują dodatkowe zabezpieczenie obszaru okalającego element na powierzchni nośnej. Szerszy kołnierz zabezpiecza komponent przed przypadkowym wciśnięciem w część współpracującą. Zaprojektowane do stosowania w podwójnej roli: nasadki lub zaślepki. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.
Te dwufunkcyjne komponenty zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Prosta konstrukcja mocowana na wcisk ułatwia montaż i demontaż.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.