Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Pasek nienacinany Zaślepki otworów

 (18 Produkty)

Lista Tabela

Gwintowana zaślepka z uszczelką

Zaślepki gwintowane z uszczelką zapewniają ciasne i niezawodne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu pyłu, kurzu i innych ciał obcych do wnętrza zabezpieczanego elementu. Zintegrowana uszczelka przyczynia się do lepszego uszczelnienia, zapewniając dodatkową ochronę przed wyciekami i zanieczyszczeniami.

Zaślepki gwintowane charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego. Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.

Są często używane w układach hydraulicznych, pneumatycznych, samochodowych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zapewniają dokładne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu zanieczyszczeń.
  • Łatwość instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.
Materiał: LDPE, PA6, PA; TPE Kolor: Czerwony, Żółty, Biały Grupa SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Osłony krawędzi

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Osłony krawędzi rur i zatyczki

Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.

Grupa SR: SR1360

Papierowe zaślepki maskujące

Stożkowe nasadki i zaślepki papierowe są wykonane z papieru krepowanego i nadają się do zabezpieczania elementów malowanych i lakierowanych proszkowo. Wytrzymują temperaturę do 205 stopni Celsjusza i stanowią tańszą alternatywę dla zabezpieczeń silikonowych. Są wykonane z mieszanki materiałów wtórnych i nowych. Nadają się do recyklingu.

Grupa SR: SR6113

Użebrowane zatyczki tub

Zaślepki do rurek to skuteczna i wydajna metoda uszczelniania końców okrągłych rurek. Można je stosować jako zamknięcia tub papierowych i opakowań kompozytowych oraz jako zatyczki tub z tworzyw sztucznych. Bezpieczne zamknięcia do tub tekturowych, pojemników z kompozytu i tub z przezroczystego plastiku

Grupa SR: SR1604, SR1603

Zatyczka do węża z uchwytem do demontażu na środku

Zatyczki do węży z uchwytem do demontażu na środku służą do zaślepiania i uszczelnienia końcówek węży. Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.

Wewnętrzny centralny uchwyt ułatwia montaż i demontaż zatyczki, co bardzo upraszcza pracę. Ponadto stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Ciasne dopasowanie i dobre uszczelnienie sprawiają, że zatyczka skutecznie chroni wąż przed wnikaniem do wnętrza pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń. Wspomaga to ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Są powszechnie używane w budownictwie, branży motoryzacyjnej i rolnictwie.

  • Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.
  • Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go.
  • Stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych.
Materiał: EVA Kolor: Żółty Grupa SR: SR6111

Zatyczki użebrowane

Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.

Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.

Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.

  • Dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych.
  • Zaprojektowane do bezpiecznego uszczelniania końcówek rur i rurek.
  • Idealny do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Niebieski, Czerwony Grupa SR: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Zaślepka do śrutowania

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • Ma nacięcie na śruby z gwintem o rozmiarze M16X12.
  • Wytrzymuje wysokie ciśnienie i jest trwała.
  • Odporna na działanie temperatur od -30C do +50C.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SRF0013

Zaślepki EZE

Opatentowana przez nas konstrukcja zaślepki typu EZE zapewnia szybki montaż na wcisk. Zaślepki LDPE są wyposażone w wytrzymały i elastyczny, umieszczony centralnie lub bocznie uchwyt, który gwarantuje szybki demontaż. Są dostępne w wersjach pasujących do 25 popularnych rozmiarów gwintu.

Grupa SR: SR1055

Zaślepki UNI

Zaślepki UNI charakteryzują się wyjątkową konstrukcją. Po wciśnięciu w gwintowany otwór i przekręceniu specjalne łopatki powodują zablokowanie na miejscu. Każda zaślepka pasuje do gwintów o różnych wymiarach i typach. W celu zdemontowania wystarczy wykręcić zaślepkę z gwintu.

Grupa SR: SR1039

Zaślepki do gwintów NPT

Zaślepki do gwintów NPT są zamknięte i gwintowane. Nadają się do stosowania ze stożkowymi złączkami z gwintem BSP/NPT. Są wykonane z niebieskiego LDPE

Grupa SR: SR1114

Zaślepki elastyczne

Nasze elastyczne zaślepki z PVC są odporne na rozdzieranie i pękanie. Nadają się idealnie do zaślepiania otworów gwintowanych i gładkich. Zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu. Oferowany asortyment pasuje do gwintów metrycznych i UNF.

Series Code: SR1070

Zaślepki maskujące z kołnierzem

Odporne na wysoką temperaturę zaślepki z podkładką są dostępne w dwóch wersjach materiałowych: naturalny silikon oraz czarny EPDM. W obu opcjach pełnią funkcję zaślepek otworów gwintowanych lub gładkich oraz elementów maskujących powierzchnię wokół otworu. Zaślepka i zintegrowana z nią podkładka działają jako jeden zespół.

Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753

Zaślepki stożkowe zamknięte

Zaślepki stożkowe zamknięte są stosowane jako zaślepki ogólnego przeznaczenia w szerokim zakresie zastosowań. Charakteryzuje je łatwy montaż i demontaż, a wypukłe powierzchnie boczne zapewniają skuteczne zamocowanie.

Grupa SR: SR5751 ,SR5752

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.

Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.

  • Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
  • Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
  • Stożkowy kształt zaślepki umożliwia montaż w otworach o różnych średnicach wewnętrznych.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Niebieski, Żółty, Naturalny Grupa SR: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Zaślepki z uchwytem bocznym

Zaślepki z uchwytem bocznym zapewniają łatwy demontaż w celu ponownego użycia lub utylizacji. Zaślepki z LDPE zabezpieczają otwory przed wnikaniem ciał obcych i zabrudzeń. Są dostępne w postaci gładkiej lub żebrowanej tulei, dzięki czemu oferują różne poziomy szczelności.

Grupa SR: SR1120

Zaślepki z uchwytem bocznym DKO

Zaślepki wciskane z żółtego LDPE zaprojektowano specjalnie z myślą o ochronie złączek wciskanych DKO (złączka 24 z pierścieniem O-ring) przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami podczas transportu, przechowywania i pracy. Giętkie użebrowanie gwarantuje ciasne i bezpieczne przyleganie do nakrętek obrotowych DKO, a boczna pociągana wypustka ułatwia demontaż.

Grupa SR: SR1121

Zaślepki złączy przegubowych

Nasze zaślepki złączy przegubowych są wykonane z naturalnego LDPE i nadają się znakomicie do ochrony przed wnikaniem brudu i wilgoci. Pasują do złączy przegubowych DIN 7642 B/E. Są wyposażone w osłony z wypustką lub bez wypustki.

Grupa SR: SR1016