Feito de nylon 6; Cores: cinza claro, preto; Disponível em rosca métrica e PG; Nível de proteção IP-68
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Diâmetro máximo do cabo compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0721 € - 1,1297 € | 857 Em stock |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10264935 | 1,0721 € - 1,1297 € | 500 Em stock |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 1,8482 € - 1,9455 € | 3996 Em stock |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5143 € - 1,5939 € | 1028 Em stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5143 € - 1,5939 € | 2690 Em stock |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8479 € - 1,9453 € |
Solicite o prazo de entrega |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,0285 € - 3,1945 € | 182 Em stock |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0721 € - 1,1297 € | 15 Em stock |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8479 € - 1,9453 € | 76 Em stock |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5143 € - 1,5939 € | 11180 Em stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5143 € - 1,5939 € | 1075 Em stock |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0721 € - 1,1297 € | 598 Em stock |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0285 € - 3,1945 € | 361 Em stock |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0285 € - 3,1945 € | 7118 Em stock |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0285 € - 3,1945 € | 148 Em stock |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8754 € - 0,9219 € | 9098 Em stock |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,8754 € - 0,9219 € | 56296 Em stock |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,3044 € - 1,373 € | 407 Em stock |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8754 € - 0,9219 € | 11750 Em stock |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6698 € - 0,7053 € | 1738 Em stock |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar