Menu Procurar

Lifting Eye Bolts - Male

Em stock

These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.

It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a threaded shank and a looped eye at the top.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
39 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 Material d1 Tipo de rosca w1 w2 d2 Comprar
1 Em stock
128.0
Aço Zincado
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
Solicite o prazo de entrega aqui
187.0
Aço Zincado
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
20 Em stock
53.0
Aço inoxidável 316
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
11 Em stock
62.0
Aço inoxidável 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
4 Em stock
90.0
Aço inoxidável 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
71.0
Aço Zincado
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
5 Em stock
128.0
Aço Zincado
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
189 Em stock
36.0
Aço inoxidável 316
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
10 Em stock
71.0
Aço inoxidável 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
29 Em stock
36.0
Aço inoxidável 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
16 Em stock
45.0
Aço inoxidável 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
18 Em stock
53.0
Aço inoxidável 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
147.0
Aço Zincado
M39
Coarse
144.0
80.0
85.0
2 Em stock
45.0
Aço inoxidável 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço inoxidável 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
50 Em stock
31.0
Aço inoxidável 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
14 Em stock
62.0
Aço inoxidável 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
16 Em stock
71.0
Aço Zincado
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
5 Em stock
109.0
Aço Zincado
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
  • de 2
Parafuso do olhal de elevação Áspero M8 36.0 Aço inoxidável 316

20198978


Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M20 72.0 Aço inoxidável 303

20199234


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M14 63.0 Aço Zincado

20199333


Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M45 166.0 Aço Zincado

20199418


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M12 54.0 Aço Zincado

20198527


Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Parafuso do olhal de elevação Áspero M42 144.0 Aço Zincado

20198640


Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M24 90.0 Aço Zincado

20198589


Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M56 184.0 Aço Zincado

20198688


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M8 36.0 Aço Zincado

20198503


Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M20 72.0 Aço Zincado

20198565


Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M36 126.0 Aço Zincado

20198633


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M48 166.0 Aço Zincado

20198664


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M42 144.0 Aço Zincado

20198657


Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M64 206.0 Aço Zincado

20198701


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M64
  • d2
    120.0
  • w1
    206.0
  • l1
    90.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M6 36.0 Aço Zincado

20198497


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M10 45.0 Aço Zincado

20198510


Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M12 54.0 Aço Zincado

20198534


Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Parafuso do olhal de elevação Fino M24 90.0 Aço Zincado

20198596


Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M48 166.0 Aço Zincado

20198671


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M16 63.0 Aço Zincado

20198541


Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M36 126.0 Aço Zincado

20198626


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M56 184.0 Aço Zincado

20198695


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M12 54.0 Aço inoxidável 316

20198992


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Parafuso do olhal de elevação Áspero M16 63.0 Aço inoxidável 316

20199005


Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M24 90.0 Aço inoxidável 316

20199029


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M18 72.0 Aço Zincado

20199364


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M33 126.0 Aço Zincado

20199395


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M6 36.0 Aço inoxidável 316

20198961


Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M20 72.0 Aço inoxidável 316

20199012


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M8 36.0 Aço inoxidável 303

20199197


Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M10 45.0 Aço inoxidável 303

20199203


Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M12 54.0 Aço inoxidável 303

20199210


Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Parafuso do olhal de elevação Áspero M39 144.0 Aço Zincado

20199401


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M10 45.0 Aço inoxidável 316

20198985


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M30 108.0 Aço inoxidável 316

20199036


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M6 36.0 Aço inoxidável 303

20199180


Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M16 63.0 Aço inoxidável 303

20199227


Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M22 72.0 Aço Zincado

20199371


Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M27 108.0 Aço Zincado

20199388


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0