Menu Procurar

Pés de máquina - padrão

Em stock

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de base Diâmetro da base Comprar
20,623 € - 21,709 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
26,0335 € - 27,404 € 20 Em stock
Giratória de plástico
11,4745 € - 12,0787 € 80 Em stock
Giratória de plástico
17,147 € - 18,049 € 40 Em stock
Giratória de plástico
48,0941 € - 50,6258 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
120.0 mm
20,362 € - 21,4335 € 40 Em stock
Giratória de plástico
100.0 mm
13,5658 € - 14,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
14,925 € - 15,7105 € 40 Em stock
Giratória de plástico
17,147 € - 18,049 € 40 Em stock
Giratória de plástico
80.0 mm
6,979 € - 7,3462 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
9,07 € - 9,5475 € 80 Em stock
Giratória de plástico
9,4357 € - 9,9325 € 80 Em stock
Giratória de plástico
60.0 mm
12,5725 € - 13,2341 € 48 Em stock
Giratória de plástico
3,2194 € - 3,3887 € 51 Em stock
Plain
4,823 € - 10,661 € 2 Em stock
Plain
7,30 € - 16,16 € 29300 Em stock
Plain
10,356 € - 10,8992 € 24 Em stock
Giratória de plástico
26,13 € - 57,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
6,897 € - 7,2628 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
11,48 € - 25,38 € 9 Em stock
Giratória de plástico
  • de 3
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 150.0 mm Preto

10637890

Intervalo de preços
21,709 € - 20,623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 100.0 mm M16 150.0 mm Preto

10548578

Intervalo de preços
27,404 € - 26,0335 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés niveladores de montagem por parafuso 60.0 mm M10 125.0 mm Preto

10548592

Intervalo de preços
12,0787 € - 11,4745 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 100.0 mm Preto

10448236

Intervalo de preços
18,049 € - 17,147 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Aço

10642597

Intervalo de preços
50,6258 € - 48,0941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Comprimento da rosca
    250.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 100.0 mm M16 66.0 mm Preto

10645529

Intervalo de preços
21,4335 € - 20,362 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

10640357

Intervalo de preços
14,28 € - 13,5658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M16 66.0 mm Preto

10451267

Intervalo de preços
15,7105 € - 14,925 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M16 100.0 mm Preto

10640340

Intervalo de preços
18,049 € - 17,147 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 40.0 mm M8 40.0 mm Preto

10548516

Intervalo de preços
7,3462 € - 6,979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 80.0 mm Preto

10451229

Intervalo de preços
9,5475 € - 9,07 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 70.0 mm Preto

10628980

Intervalo de preços
9,9325 € - 9,4357 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 150.0 mm Preto

10548530

Intervalo de preços
13,2341 € - 12,5725 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 25.0 mm Preto

10336496

Intervalo de preços
3,3887 € - 3,2194 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 90.0 mm Preto

10336694

Intervalo de preços
10,661 € - 4,823 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 125.0 mm Preto

10203309

Intervalo de preços
16,16 € - 7,30 €

Níveis de stock
29300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 100.0 mm M16 66.0 mm Preto

10338155

Intervalo de preços
10,8992 € - 10,356 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 120.0 mm M24 200.0 mm Preto

10336588

Intervalo de preços
57,75 € - 26,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

10336755

Intervalo de preços
7,2628 € - 6,897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 100.0 mm M16 100.0 mm Preto

10203859

Intervalo de preços
25,38 € - 11,48 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 25.0 mm Preto

10451212

Intervalo de preços
6,6585 € - 6,3255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 60.0 mm Preto

10642542

Intervalo de preços
8,7495 € - 8,312 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 125.0 mm Preto

10637852

Intervalo de preços
12,1887 € - 11,5795 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 45.0 mm Preto

10336519

Intervalo de preços
8,802 € - 3,9813 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 66.0 mm Preto

10336748

Intervalo de preços
13,71 € - 6,21 €

Níveis de stock
10617 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 150.0 mm Preto

10336557

Intervalo de preços
23,18 € - 10,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 120.0 mm M20 200.0 mm Preto

10336571

Intervalo de preços
23,669 € - 22,488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 125.0 mm Preto

10203347

Intervalo de preços
6,1446 € - 5,8312 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 100.0 mm M12 125.0 mm Preto

10336625

Intervalo de preços
22,25 € - 10,06 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 40.0 mm Preto

10628997

Intervalo de preços
7,869 € - 7,4757 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 90.0 mm Preto

10637777

Intervalo de preços
9,9875 € - 9,4882 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 60.0 mm M12 100.0 mm Preto

10451236

Intervalo de preços
11,3358 € - 10,7691 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

10548547

Intervalo de preços
14,28 € - 13,5658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 80.0 mm Preto

10336656

Intervalo de preços
9,673 € - 4,375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 70.0 mm Preto

10336700

Intervalo de preços
10,603 € - 4,797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 100.0 mm Preto

10203316

Intervalo de preços
19,26 € - 8,72 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 120.0 mm M20 150.0 mm Preto

10203323

Intervalo de preços
44,53 € - 20,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 70.0 mm Preto

10336731

Intervalo de preços
5,0494 € - 4,7966 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 45.0 mm Preto

10637869

Intervalo de preços
8,2542 € - 7,8415 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 66.0 mm Preto

10637906

Intervalo de preços
9,8775 € - 9,3837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M12 66.0 mm Preto

10451243

Intervalo de preços
12,8491 € - 12,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 39.0 mm M8 40.0 mm Preto

10336502

Intervalo de preços
3,7348 € - 3,5478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 45.0 mm Preto

10336526

Intervalo de preços
9,731 € - 4,403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 150.0 mm Preto

10336724

Intervalo de preços
17,25 € - 7,81 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Base aparafusada
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 120.0 mm M20 125.0 mm Preto

10336564

Intervalo de preços
19,259 € - 18,288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Rotação da articulação
    20°
Pés ajustáveis 60.0 mm M8 80.0 mm Preto

10203330

Intervalo de preços
11,126 € - 5,032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 100.0 mm Preto

10336601

Intervalo de preços
19,26 € - 8,72 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Material completo
    Poliamida;Aço