Menu Procurar

Pilares de suporte de PCI com bloqueio por rebite

Em stock

Projetado para montar facilmente no quadro com rebite plástico Snap SR. Permite a montagem numa grande variedade de espessuras de painéis. Cabeça de botão no rebite para protusão mínima no lado de baixo do chassis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1777 € - 0,1969 € 4000 Em stock
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1545 € - 0,1712 € 698 Em stock
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1962 € - 0,2238 € 2000 Em stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,4113 € - 0,4329 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1543 € - 0,1904 € 4000 Em stock
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 4000 Em stock
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1543 € - 0,1904 € 2076 Em stock
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1543 € - 0,1904 € 68 Em stock
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1777 € - 0,1969 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1545 € - 0,1712 € 3797 Em stock
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 2.7 mm
12.7 mm
0,2076 € - 0,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1962 € - 0,2238 € 939 Em stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1543 € - 0,1904 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 29982 Em stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1543 € - 0,1904 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 2968 Em stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1545 € - 0,1712 € 8423 Em stock
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1777 € - 0,1969 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2076 € - 0,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
  • de 2
Apoio de bloqueio de rebites 19.1 mm PA

10027578

Intervalo de preços
0,1969 € - 0,1777 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm PA

10027615

Intervalo de preços
0,1712 € - 0,1545 €

Níveis de stock
698 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 19.1 mm PA

10027646

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,1962 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm PA

10027684

Intervalo de preços
0,4329 € - 0,4113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 25.4 mm PA

10112793

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.7 - 8.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 19.1 mm PA

10027707

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    4.7 - 5.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 12.7 mm PA

10027738

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    2.7 - 3.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 22.2 mm PA

10027776

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
2076 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    5.7 - 6.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 12.7 mm PA

10027806

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    2.7 - 3.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 22.2 mm PA

10027592

Intervalo de preços
0,1969 € - 0,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 12.7 mm PA

10027622

Intervalo de preços
0,1712 € - 0,1545 €

Níveis de stock
3797 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 25.4 mm PA

10027660

Intervalo de preços
0,2185 € - 0,2076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 15.9 mm PA

10027639

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,1962 €

Níveis de stock
939 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm PA

10027820

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.7 - 2.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 9.5 mm (C) PA

10027714

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
29982 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.7 - 1.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 19.1 mm PA

10027752

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    4.7 - 5.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 9.5 mm (C) PA

10027783

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
2968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.7 - 1.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 22.2 mm PA

10027585

Intervalo de preços
0,1712 € - 0,1545 €

Níveis de stock
8423 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm PA

10562208

Intervalo de preços
0,1969 € - 0,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 22.2 mm PA

10027653

Intervalo de preços
0,2185 € - 0,2076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 12.7 mm PA

10027691

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,1962 €

Níveis de stock
4115 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 9.5 mm (C) PA

10488119

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.7 - 1.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 25.4 mm PA

10112779

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    7.2 - 8.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 15.9 mm PA

10027745

Intervalo de preços
0,219 € - 0,1774 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    3.7 - 4.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 25.4 mm PA

10112786

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
352 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    7.2 - 8.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 15.9 mm PA

10027561

Intervalo de preços
0,1969 € - 0,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 25.4 mm PA

10027608

Intervalo de preços
0,1712 € - 0,1545 €

Níveis de stock
1496 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 12.7 mm PA

10630280

Intervalo de preços
0,1969 € - 0,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 9.5 mm (C) PA

10027677

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,1962 €

Níveis de stock
4328 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio de bloqueio de rebites 15.9 mm PA

10027813

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
3990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.7 - 4.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 12.7 mm PA

10027837

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.7 - 3.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm PA

10027721

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.5 - 2.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 19.1 mm PA

10027769

Intervalo de preços
0,219 € - 0,1774 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    4.7 - 5.7 mm
Apoio de bloqueio de rebites 11.1 mm PA

10027790

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.5 - 2.7 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por clipe 1.2 mm

10165966

Intervalo de preços
1,895 € - 1,8003 €

Níveis de stock
1994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.1 mm
Suporte de suspensão de rebordo 6.4 mm Fixação por clipe 1.2 mm

10487778

Intervalo de preços
4,5343 € - 4,3075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.1 mm