Menu Procurar

Expansion Sealing Plugs - Metric

Em stock

These metric-sized expansion sealing plugs are intended to offer efficient, high-pressure sealing of apertures or cavities, obstructing the entry of dust, moisture, air and gas.

The expander ball is inserted into the plug sleeve. The plug ball's separate grooved sealing rings are pushed into the housing. It stays in place with the ball pressed up against the counterbore shoulder.

It is simple to install since it does not need tapping, reaming, machining of O-ring grooves, or using tapes or sealants. Commonly used in applications, including fluid power systems, pneumatic systems, hydraulic systems, industrial and valves.

  • Material: Plug body: case hardened steel (zinc-plated), stainless steel or aluminium
  • Ball: heat-treated bearing steel or stainless steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da esfera d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material do corpo l1 d1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
22.0
34.0
20.7
Aço inoxidável 303
25.0
22.0
95 Em stock
Aço
20.0
30.1
18.7
Aço Zincado
22.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
22.0
34.0
20.7
Alumínio
25.0
22.0
28 Em stock
Aço
3.0
4.6
2.2
Aço inoxidável 303
3.6
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 316
5.0
7.1
4.3
Aço inoxidável 316
5.5
5.0
1247 Em stock
Aço inoxidável 303
5.0
7.1
4.3
Alumínio
5.5
5.0
230 Em stock
Aço inoxidável 303
6.0
8.7
5.3
Aço inoxidável 303
6.5
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.0
10.2
6.4
Aço inoxidável 303
7.5
7.0
375 Em stock
Aço
7.0
10.2
6.4
Aço Zincado
7.5
7.0
80 Em stock
Aço inoxidável 303
9.0
13.6
8.4
Aço inoxidável 303
10.0
9.0
240 Em stock
Aço inoxidável 303
10.0
15.2
9.4
Aço inoxidável 303
11.0
10.0
334 Em stock
Aço inoxidável 303
12.0
17.9
10.6
Aço inoxidável 303
13.0
12.0
13 Em stock
Aço inoxidável 303
10.0
15.2
9.4
Alumínio
11.0
10.0
174 Em stock
Aço
12.0
17.9
10.6
Aço Zincado
13.0
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
14.0
20.6
12.7
Alumínio
15.0
14.0
50 Em stock
Aço
18.0
26.4
16.7
Aço Zincado
19.0
18.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
20.0
30.1
18.7
Aço inoxidável 303
22.0
20.0
484 Em stock
Aço inoxidável 303
4.0
5.2
3.3
Aço inoxidável 303
4.0
4.0
351 Em stock
Aço
4.0
5.2
3.3
Aço inoxidável 303
4.0
4.0
413 Em stock
Aço inoxidável 303
4.0
5.2
3.3
Alumínio
4.0
4.0
  • de 3
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Aço Zincado

20250416


Níveis de stock
17273 Em stock
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Aço Zincado

20250287


Níveis de stock
1024 Em stock
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Aço inoxidável 303

20250331


Níveis de stock
286 Em stock
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Alumínio

20250409


Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Alumínio

20250454


Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Alumínio

20250508


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Aço Zincado

20250515


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Aço inoxidável 303

20250225


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Alumínio

20250270


Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bujão vedante expansível 4.0 4.0 Aço Zincado

20250317


Níveis de stock
976 Em stock
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Aço Zincado

20250362


Níveis de stock
443 Em stock
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Aço inoxidável 303

20250423


Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Aço inoxidável 303

20250478


Níveis de stock
445 Em stock
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Aço inoxidável 303

20250485


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bujão vedante expansível 9.0 10.0 Aço inoxidável 303

20250539


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bujão vedante expansível 14.0 15.0 Aço inoxidável 303

20250683


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bujão vedante expansível 14.0 15.0 Aço inoxidável 303

20250676


Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bujão vedante expansível 16.0 17.0 Aço inoxidável 303

20250737


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bujão vedante expansível 18.0 19.0 Aço inoxidável 303

20250782


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bujão vedante expansível 18.0 19.0 Alumínio

20250805


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bujão vedante expansível 22.0 25.0 Aço inoxidável 303

20250874


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bujão vedante expansível 20.0 22.0 Aço Zincado

20250867


Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bujão vedante expansível 22.0 25.0 Alumínio

20250904


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Aço inoxidável 303

20250263


Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Aço inoxidável 316

20250348


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Alumínio

20250355


Níveis de stock
1247 Em stock
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Aço inoxidável 303

20250379


Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Aço inoxidável 303

20250430


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Aço Zincado

20250461


Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 9.0 10.0 Aço inoxidável 303

20250522


Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bujão vedante expansível 10.0 11.0 Aço inoxidável 303

20250577


Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bujão vedante expansível 12.0 13.0 Aço inoxidável 303

20250621


Níveis de stock
334 Em stock
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bujão vedante expansível 10.0 11.0 Alumínio

20250607


Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bujão vedante expansível 12.0 13.0 Aço Zincado

20250669


Níveis de stock
174 Em stock
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bujão vedante expansível 14.0 15.0 Alumínio

20250706


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bujão vedante expansível 18.0 19.0 Aço Zincado

20250812


Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bujão vedante expansível 20.0 22.0 Aço inoxidável 303

20250829


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bujão vedante expansível 4.0 4.0 Aço inoxidável 303

20250249


Níveis de stock
484 Em stock
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bujão vedante expansível 4.0 4.0 Aço inoxidável 303

20250294


Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bujão vedante expansível 4.0 4.0 Alumínio

20250300


Níveis de stock
413 Em stock
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Aço inoxidável 303

20250324


Níveis de stock
469 Em stock
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Aço inoxidável 303

20250386


Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 9.0 10.0 Aço Zincado

20250560


Níveis de stock
915 Em stock
Características
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bujão vedante expansível 9.0 10.0 Alumínio

20250553


Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bujão vedante expansível 12.0 13.0 Aço inoxidável 303

20250638


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bujão vedante expansível 16.0 17.0 Alumínio

20250751


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bujão vedante expansível 16.0 17.0 Aço Zincado

20250768


Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bujão vedante expansível 20.0 22.0 Aço inoxidável 303

20250836


Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bujão vedante expansível 22.0 25.0 Aço inoxidável 303

20250881


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bujão vedante expansível 10.0 11.0 Aço inoxidável 303

20250584


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bujão vedante expansível 10.0 11.0 Aço Zincado

20250614


Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bujão vedante expansível 12.0 13.0 Alumínio

20250652


Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bujão vedante expansível 16.0 17.0 Aço inoxidável 303

20250720


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bujão vedante expansível 14.0 15.0 Aço Zincado

20250713


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bujão vedante expansível 18.0 19.0 Aço inoxidável 303

20250775


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bujão vedante expansível 20.0 22.0 Alumínio

20250850


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bujão vedante expansível 22.0 25.0 Aço Zincado

20250911


Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7