Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN Aço M1.2

 (2 Produtos)

Lista Painel

Parafusos de máquina - escareado

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Parafusos de máquina - philips

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB