Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(9 Produtos)
As nossas fitas de isolamento para altas temperaturas são fornecidas num rolo contínuo e suportam temperaturas entre 80 C e 260 C. Não deixam resíduos ao remover para que não fiquem resíduos de adesivo inestéticos para trás. Estas são fitas multiusos e adequadas para a maior parte de aplicações de baixas temperaturas, bem como para uma grande variedade de aplicações de altas temperaturas para responderem às necessidades dos seus projetos.
A gama inclui fitas de poliéster com uma temperatura máxima até 180 C; a versão azul, mais fina, é fornecida com uma espessura de 25 mícrons e é ideal para aplicações curvas. A versão verde, mais grossa, é fornecidas com uma espessura de 38 mícrons e pode ser utilizada para aplicações de revestimento com pó e anodização.
A nossa fita de poliamida de alto desempenho é ótima para aplicações de revestimento elétrico (E-coating). A fita em rolo castanha conta com uma temperatura máxima de 260 C e oferece uma excelente resistência aos químicos e abrasão.
A nossa gama inclui uma fita Eze-wrap de borracha de silicone, que suporta uma temperatura máxima de +204 C. Esta fita de fusão automática cola-se a si própria para formar uma massa homogénea, fornecendo uma excelente vedação. Excelente para objetos de formas irregulares.
Por que não experimenta a nossa fita de pano de fibra de vidro com uma temperatura máxima de 250 C. Esta fita é resistente aos solventes e à abrasão e o material de trama apertada é incrivelmente resistente aos rasgões. A escolha ideal para aplicações de alta pressão, tais como jato de areia.
Também oferecemos uma vasta gama de fitas isoladoras em papel com intervalos de temperatura de 80 C a 180 C. São a escolha ideal para aplicações de pintura.
Fitas adesivas que suportam temperaturas até + 260 C. Ideal para formas estranhas que uma tampa ou tampão simplesmente não consegue cobrir, todas as nossas fitas de mascaramento são removidas de forma limpa e não deixam nenhum resíduo. Aderência rápida para aplicações que economizam tempo.
As gotas adesivas transparentes são padrões sensíveis à pressão adesivos à base de borracha que oferecem adesão instantânea. As gotas adesivas transparentes estão disponíveis em perfis baixos, médios e altos e em vários níveis de aderência que são mais seguros e mais rápidos do que a cola quente.
As ventosas de face única thumb tak requerem apenas um orifício de fixação muito pequeno no cartaz de exibição para prender à ventosa. Estas ventosas fixam-se de forma fácil e segura em superfícies planas e limpas.
As ventosas de face única com lábio têm uma borda segura para pendurar cordas, fios ou cabos para telas autoadesivas. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.
As ventosas de face única com encaixe de pressão possuem um encaixe de pressão flexível para formar uma fixação de compressão num display. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.
As ventosas de face única com furo são ideais para pendurar uma corda, fio ou cabo através com materiais de exibição. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.
As ventosas com gancho de face única tem um gancho de metal ou plástico anexado para pendurar materiais de exibição. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.
As ventosas com saliência são ideais para pendurar cordas, fios ou cordões para pendurar materiais de impressão ou telas autoadesivas. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.