Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Polietileno de baixa densidade Encaixe de pressão High Temperature

 (5 Produtos)

Lista Painel

Tampas de bocal de massa lubrificante

As nossas tampas de bico de graxa vermelho são uma solução de baixo custo para proteger os bicos de graxa contra a entrada de sujidade quando não estão engatados com a sua correspondente. A tampa é recartilhada para um fácil manuseio e é equipada com uma anilha de retenção para permanecer no lugar. As tampas são feitas de polietileno de baixa densidade.

Tampas dos pinos de fixação

As tampas de parafusos de rebite fornecem proteção em aplicações de andaimes. O design permite que sejam facilmente instaladas em quaisquer rebites de grampos expostos nos seus andaimes.

A proteção que estas tampas oferecem ajuda a evitar o desgaste e danos nos rebites provocados pela utilização, bem como a prevenir ferimentos nos trabalhadores. O material rígido utilizado para fabricar as tampas garante um ajuste firme e a durabilidade onde quer que sejam instaladas.

Fabricado de acordo com os tamanhos padrão da indústria para um ajuste e utilização fáceis. Evita qualquer necessidade de medir os rebites do seu andaime. Estão disponíveis com um diâmetro interno de 13 mm com um design nervurado gradual, que ajuda a manter a tampa fixa depois de instalada.

  • Material: polietileno de baixa densidade
  • Cor: amarelo

Tampões com puxador lateral

Os Side Pull Plugs protegem os componentes roscados ou lisos e apresentam uma aba de puxar lateral para remoção rápida. O design cónico permite que cada tamanho se ajuste a vários diâmetros internos, resistindo a produtos químicos e contaminantes.

Tampões de proteção paralela

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Tampões de puxar com pega central

Os tampões de puxar com pega central oferecem uma solução fácil e rápida para remover a peça quando as dimensões são apertadas. As abas são longas o suficiente para serem usadas com luvas quando necessário.