Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Escareada Redonda Batentes de porta

 (12 Produtos)

Lista Painel

Almofadas autocolantes

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Bases tipo sela

Ideais para a utilização com cadeiras e mobiliário, os pés ou bases de sela, podem elevar a sua aplicação à altura necessária. Além disso, fornecem apoio e estabilidade extra, conferem aderência e ajudam a proteger as superfícies dos danos provocados durante o movimento.

A nossa gama de pés de sela inclui os pés de sela para mobiliário, bases de sela que funcionam como pés quando adicionados à parte inferior de tubos, pés de sela que podem ser utilizados como amortecedores de mobiliário, opções de pés de sela duplos que podem ser utilizados para ligar tubos adjacentes e outros estilos adequados a uma vasta gama de necessidades de aplicação.

  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e nylon
  • Cores: preto e branco
  • Formas: retangular e redondos
  • Opções de pino central.

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - batentes

Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - pés batentes

Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

Discos autocolantes

Fabricados em borracha preta, estes discos são autocolantes e adequados para superfícies lisas e secas. São antiderrapantes e não deixam marcas depois de removidos.

  • Disponíveis em vários diâmetros
  • Amovíveis.

Inserções e batentes - roscados

Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Pés de borracha parafusados

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

Pés de borracha parafusados - roscados

Os batentes parafusados com um pino roscado que pode ser utilizado como um dispositivo de nivelamento ou batente para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Suportes anti-vibração - alta resistência

As montagens de vibração aparafusadas para trabalhos pesados absorvem o choque e reduzem o ruído com alta aderência ao piso. Estas montagens são ideais para uso como pés em máquinas e transportadores.

Suportes de máquina - antivibração

Os suportes da máquina antivibração absorvem choques e reduzem o ruído, além de proporcionarem uma boa aderência ao piso. Estes suportes são ideais para serem usados como pés para máquinas e transportadores.