Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(28 Produtos)
Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estão disponíveis em três tipos: base flangeada, base em cúpula ou corpo de mola.
Esta gama de suportes segura a placa pela borda, minimizando o espaço necessário. Estão disponíveis com ou sem ponta de bloqueio para proporcionar uma força de retenção extra.
Esta gama de suportes para PCB tem um acessório inferior arredondado que acrescenta estabilidade extra e cobre o acessório. Estão disponíveis com partes superiores de bloqueio de dois tipos: baioneta ou lágrima.
As uniões articuladas laterais fornecem uma fixação segura na lateral do PCI e o encaixe na montagem e no nariz de fixação são ideais para uma montagem rápida. O PCI é facilmente removido para manutenção.
O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico.
Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.
Estes espaçadores possuem um encaixe em árvore flexível, que tranca em furos redondos, roscados, perfurados ou cegos. Estão disponíveis nas opções com e sem bloqueio.
Estes pilares de suporte de PCB foram concebidos para serem fixados a uma entrada de buraco da fechadura. Permite a remoção fácil, conforme necessário. Disponíveis na opção de nariz de baioneta ou encaixe de duas peças.
O suporte de travamento em borda fornece uma retenção segura na lateral do PCI, permitindo uma fácil remoção. Suportes de travamento em borda são muito seguros e fiáveis. Montam-se com um parafuso auto-roscante.
Estes inovadores espaçadores são montados no painel com um rebite projetado na peça. Quando empurra a cabeça do espaçador para baixo, as pernas se expandem, prendendo-a no lugar. Disponíveis em 13 comprimentos de espaçador métrico num nylon UL94 V-2.
Estes espaçadores de encaixe foram concebidos para suportar placas de circuitos altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estes têm uma base flangeada para mantê-los firmes
Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Possuem uma base flangeada para mantê-los firmes
Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.
Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha
Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.
Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.
Estes colares espaçadores são uma aplicação de duas peças; o pino (CSP) e o retentor (CSR). Foram projetados para capturar a placa de PCB. A combinação das partes conjugadas forma um espaçador de nylon completamente fechado. Recomenda-se o uso de um parafuso de união Cada retentor é utilizado com um pino específico.
Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.
São espaçadores fêmea que têm um buraco de passagem. Um parafuso autoroscante é usado para roscar o plástico, o que lhe dá uma força extra. Disponível para vários tamanhos de parafusos diferentes em muitos comprimentos de espaçador.
Estes espaçadores têm fixações fir tree em ambas as extremidades para um bloqueio seguro. A montagem do furo cego é flexível e trava em furos cegos redondos, roscados, furados ou perfurados.
Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).
Estes suportes únicos funcionam como mola. A peça flexiona e pode oferecer suporte contínuo ao PCB.
O suporte snaplock standard é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCB. A mola integrada permite a flexão do painel de topo e é adequada para painéis de controlo de toque.
Estes espaçadores encaixam-se uns em cima dos outros para empilhar qualquer número de placas. Item MB-1-156 pode completar a pilha
Esses suportes são montados a partir da parte inferior do chassi, deixando pouca protuberância do lado de fora. Ssão montados num furo quadrado de 0,375 x 0,313 no quadro para impedir a rotação. Fixa a placa do PC no lugar com um braço de retenção de borda que é libertável.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.