Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fixo Aço inoxidável Selantes de cabos

 (6 Produtos)

Lista Painel

Dobradiça externa de canto de metal

A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.

Pés de palete

Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.

O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.

Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.

  • Opções de empilhamento disponíveis.

Trinco de gaveta com mola lateral

Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.

Trinco de laço com dormente

Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.

Trincos de gaveta com guarda - plástico e borracha

Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)

Trincos de tração over centre c/ guarda

Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.