Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fixo Plástico Trincos magnéticos

 (9 Produtos)

Lista Painel

Batentes magnéticos embutidos

A nossa gama de batentes magnéticos embutidos é perfeita para onde é necessário um acabamento nivelado - eles não apenas têm boa aparência, mas também oferecem muitos benefícios funcionais, como facilidade de aplicação e segurança adicional.

Contraplacas

A nossa gama de placas de apoio é ideal para os fechos que não têm contra-placas fornecidas de série ou quando são necessárias placas adicionais

Etiquetas para chave

As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.

  • Disponíveis emoito cores sortidas, incluindo laranja, preto, roxo, branco, azul, amarelo, vermelho, verde.
  • Disponíveis emembalagem com 100 etiquetas, de origem.

Pegas com trinco

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2

Placa de posicionamento

As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.

Tampas contra a poeira

As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.

Trincos de toque magnéticos

A nossa gama de trincos de toque magnéticos proporciona benefícios estéticos e de design e é ideal para aplicações em que botões ou manípulos não são adequados. Disponível como montagem de superfície ou encaixe de recesso numa variedade de estilos.

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa plástica

Os nossos fechos magnéticos de fixação por parafuso encontram-se disponíveis numa variedade de tamanhos e formas diferentes, proporcionando forças de tração variadas e tem diferentes orientações de montagem para atender às suas necessidades.

Trincos magnéticos de encaixe

Trincos magnéticos de montagem recuada para caberem num recorte recuado da moldura, proporcionando um efeito embutido. A gama inclui uma opção de fecho de pressão para uma instalação rápida ou uma opção de aparafusar para uma fixação mais firme. A gama é adequada para diferentes espessuras e forças de painéis.