Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Pinos de libertação rápida Rodízios articulados

 (5 Produtos)

Lista Painel

Cavilha de imobilização - com flange

A gama da Essentra de cavilhas de imobilização com flange têm uma flange com furos para parafusos para fixação extra. São ideais para utilização em materiais finos.

Parafusos (para porcas) de bloqueio - suporte cilíndricos

Parafusos (para porcas) de bloqueio - suporte cilíndricos

Posicionadores com mola retráctil - anel de puxar

Êmbolo em mola com anilha para puxar, que também permite a retração manual. O design conta com uma caixa niquelada e um pino em aço inoxidável.

A anilha para puxar proporciona uma forma prática de levantar o êmbolo. Estes êmbolos são ideais para a localização, posicionamento e fixação. As aplicações comuns incluem equipamentos de ginásio, tais como aparelhos com pesos.

Os tamanhos da rosca incluem M6, M8, M10 e M12.

  • Material da caixa: aço niquelado
  • Material do pino: aço inoxidável

Rodízios médicos

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Rodízios para mobiliário e escritório

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.