Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
As mangas rápidas eliminam a contaminação da linha hidráulica durante a substituição da mangueira. São resistentes ao calor, ozono e abrasão e ajudam na fácil montagem e remoção de feixes
As luvas de proteção de mangueira aprovadas para segurança de mineração são densas, mas não volumosas, para proteção ótima contra UV e abrasão. Estas luvas são eficazes na redução do fluxo concentrado de vazamentos de furos com um alto grau de resistência à rutura e boa contenção de vazamentos. Aprovações e Certificações: Aprovação MSHA #MSHA IC0234/0; Atende ao método de teste FED0STD0191 5309 para resistência à abrasão; Atende ASTM D6770 para resistência à abrasão de tecido têxtil.
O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.
Os protetores de mangueira em envoltório em espiral FRAS são retardadores de chama e antiestáticos, o que torna esta gama ideal para uso no subsolo. Com excecional desempenho anti-esmagamento e alta resistência à abrasão, o protetor reduz o risco de ferimentos industriais e é adequado para envolver uma ou mais mangueiras.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.