Menu Procurar

Encontrámos 11 tipos de produto para Clipes para cabos, Puxadores oscilantes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Clipes para cabos

Lista Painel

Abraçadeiras - Push In/nylon

Esta gama de cabos com divisão de pressão fixa os cabos a um painel, bloqueando-os no local.

Clipe de cabo autocolante

O clipe de fio autoadesivo foi concebido para manter cabos, fios e varas seguros no seu lugar. Possui um braço flexível que se dobra à volta do feixe. Pode ser facilmente fixado numa variedade de superfícies, incluindo paredes, tetos e pisos, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais.

São duráveis, leves e fáceis de utilizar. São utilizados nas indústrias automóvel, médica e elétrica e em aplicações de escritório.

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

  • Material: aço macio, alumínio, PA
  • Cor: branco, prata, natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2

Clipe de cabo com montagem por parafuso

Os clipes de cabo com montagem por parafuso seguram os cabos no lugar. Disponíveis em dois tipos diferentes.

Clipe de fios ajustável

Disponível em 2 tipos. Prenda os cabos a um painel utilizando uma fixação de encaixe por pressão que se conecta a um painel de 3 mm. O tipo 1 tem uma fixação anti-rotação para manter a correia no lugar e impedir o movimento.

Clipes de cabo de braço aberto

Clipes de cabo flexíveis com um braço para pender fios facilmente, mantendo-os acessíveis conforme necessário. Disponíveis com ou sem revestimento de vinil.

Clipes de cabos de montagem em trilho DIN

Os clipes de fixação de trilhos são usados em todos os perfis de trilho DIN comuns. Não exigem nenhuma ferramenta de instalação e são leves. São uma solução de gestão de cabos a longo prazo que pode ser adaptada às instalações atuais.

Clipes de mola

Estes clipes de mola proporcionam o aperto seguro de cabos a um painel. Estão disponíveis com montagem de parafuso ou configurações de encaixe.

Compre clipes de roteamento split

Abraçadeira para cabos até 7,5 mm de diâmetro, para instalação num furo com 6,2 mm de diâmetro. O design dividido significa que pode ser aplicada retrospetivamente.

Grampos de cabo - montagem em parafuso, estilo U

As abraçadeiras de cabos de fixação por parafuso são ideais para fixar os cabos ligados, e o design em U permite a rápida instalação e remoção de cabos e fios.

Minifechaduras de Manípulo Giratório

Os Manípulos Giratórios são um tipo de manípulo que roda em torno do seu eixo, e são frequentemente utilizados para trancar e destrancar portas e outros objetos de ferragens de acessos.

A nossa gama de Minifechaduras de Manípulo Giratório é ideal para armários e recintos pequenos, proporcionando um ponto único de bloqueio. São uma ótima opção de poupança de espaço, graças à pequena dimensão do manípulo. Os manípulos estão disponíveis em diversos acabamentos elegantes e podem ser ovais ou retangulares.

As Minifechaduras de Manípulo Giratório podem ser utilizadas em todas as atividades industriais e de construção, onde a abertura e o fecho de portas de armários exija facilidade de acesso.

  • Material do manípulo e do corpo: liga de zinco fundido, zamac e nylon
  • Opções de acabamento do manípulo: revestido a pó preto, cromado e poliamida preta

Fechaduras de Manípulo Giratório

Os Manípulos Giratórios são um tipo de manípulo que roda em torno do seu eixo, e são frequentemente utilizados para trancar e destrancar portas e outros objetos de ferragens de acessos.

A nossa gama de Fechaduras de Manípulo Giratório é ideal para armários e recintos de tamanho normal, e pode aplicar-se em múltiplos pontos de bloqueio.

As Fechaduras de Manípulo Giratório podem ser utilizadas em todas as atividades industriais e de construção, onde a abertura e o fecho de portas de armários exija facilidade de acesso.

  • Opções de fecho com chave ou cadeado
  • Material: liga de zinco fundido e poliamida (PA)
  • Opções de acabamento do manípulo: mate, eletrorevestimento, cromado após decapagem, cromado brilhante e revestimento a pó
  • Cores: cromado, preto e natural