Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

PVC Adesivo

 (12 Produtos)


Abraçadeira adesiva de bloqueio D

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. A parte superior dos grampos é pressionada sob a tampa para fixar os cabos no lugar. Dois tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva de bloqueio para cabos

Facilmente montado com adesivo Não é necessário um furo para passagem O dispositivo de bloqueio mantém o cabo no lugar e também pode ser reaberto Disponível em diferentes estilos, cores e materiais. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva de montagem D

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Quatro tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. Mantém os cabos fixos e, no entanto, permite a sua remoção. PVC cinzento de classificação UL94 V-0. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva de montagem J

A cor clara disfarça o grampo Montagem rápida e fácil com base adesiva, 5 tamanhos disponíveis para feixes de vários diâmetros. PVC UL94 V-0 com adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva de montagem R

Com instalação rápida e fácil instalado com base adesiva de borracha Segura o feixe com segurança durante a remoção PVC cinzento UL94 V-0. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeiras de montagem adesiva

Pode segurar três fios, como fios de ar condicionado. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeiras em U de montagem adesiva

Os grampos em U com suporte adesivo são utilizados para reter e prender feixes de cabos em segurança em quadros ou em outras aplicações com espaço limitado, tais como cantos e em rebordos. São ideais para prender cabos, fios ou outros objetos pequenos a uma superfície.

Devido ao painel traseiro adesivo, estes grampos permitem uma instalação fácil sem perfurar ou utilizar outros tipos de ferragens.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cor: Preto
  • Opção de inflamabilidade UL94 V0

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

Braçadeiras de cabos - montagem adesiva, em forma de C

O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Clipes adesivos de montagem U

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva O estilo em U permite uma aplicação e remoção muito fácil do feixe. Diferentes tamanhos disponíveis para vários diâmetros de feixe O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Grampo de cabo plano - montagem adesiva, bloqueio superior

Para cabos planos ou de fios, os grampos para cabo planos são ideais e os grampos em PVC para montagem adesiva oferecem uma fixação segura com uma instalação simples graças à base adesiva. Bloqueio superior para uma maior estabilidade do cabo. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Grampos de cabo - U, montagem adesiva

Os grampos de cabo fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A montagem adesiva é uma aplicação muito segura, mas removível. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Punho de cabo plano

Para cabos planos ou de fios, os grampos para cabo planos são ideais e os grampos para montagem adesiva oferecem uma fixação segura com uma instalação simples graças à base adesiva Estes grampos também oferecem fixação dupla