Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Sem bloqueio Selo de flange SAE Rodízios

 (5 Produtos)

Lista Painel

Rodízios de catering

A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.

Rodízios industriais

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Rodízios médicos

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Rodízios para altas temperaturas

Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.

Rodízios para mobiliário e escritório

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.