Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Poliamida Roscada Dobradiças de fricção

 (9 Produtos)

Lista Painel

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Inserções redondas roscadas

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butirato, HIPS, aço, TPR
  • Cor: branco, preto, cinzento médio, prateado, transparente, azul, vermelho, amarelo, castanho, verde, cinzento escuro, cinzento

Tampas de proteção roscadas - roscas UNF / JIC

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequadas para roscas UNF/JIC. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação. Poderá também estar interessado na nossa linha de tampas roscadas métricas.

Tampões Slottex

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Tampões de proteção roscadas - roscas NPT

Os tampões de proteção roscados – roscas NPT são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Tampões de proteção roscados - flange larga

Os tampões de proteção com flange largo são feitos de nylon para absorver tinta e manter a descamação ao mínimo, evitando a contaminação na remoção. A junta de nitrilo veda o tampão na superfície de contacto para uma vedação estanque.

Tampões roscados com junta

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.