Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor
Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel
Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel
Os tampões de chapa metálica, também conhecidos como tampões de furo, são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos criados, associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte. Disponível em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados sem necessidade de fixação e são facilmente removidos.
Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.
The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.
It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.