Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(13 Produtos)
Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.
São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 1207. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).
Estes parafusos são feitos em aço inoxidável que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.
Os parafusos cativos são fixadores de uniões seguros que foram concebidos para permanecerem fixados ao componente no qual estão instalados mesmo que sejam totalmente desapertados. Isto fornece conveniência, segurança e facilidade de utilização numa grande variedade de aplicações. São uma escolha popular para aplicações em que os parafusos tenham de ser removidos frequentemente ou em que a segurança seja uma preocupação. Isto porque os parafusos permanecem firmemente no lugar e não se desapertam da montagem. Estes parafusos são normalmente utilizados em eletrónica, maquinaria industrial, armários, painéis e dispositivos médicos.
Esta linha de parafusos cativos inclui uma cabeça de botão e chave Torx. As chaves Torx proporcionam um engate positivo, uma técnica de localização rápida para a transmissão de binário com a necessidade de menos pressão para baixo. São uma excelente opção para painéis com furos não roscados. São utilizadas em cumprimento da Diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE - em geral, a norma ISO 14583, que exige que os fixadores se mantenham fixados a resguardos fixos ou aplicações se forem removidos.
Os parafusos são fabricados em aço inoxidável, que é resistente à corrosão e ligeiramente magnéticos.
Note que, uma vez que estes parafusos possuem um diâmetro de haste mais pequeno, não devem ser apertados ao binário sugerido para um parafuso idêntico com o mesmo tamanho de rosca.
Os parafusos cativos são fixadores de uniões seguros que foram concebidos para permanecerem fixados ao componente no qual estão instalados mesmo que sejam totalmente desapertados. Isto fornece conveniência, segurança e facilidade de utilização numa grande variedade de aplicações. São uma escolha popular para aplicações em que os parafusos tenham de ser removidos frequentemente ou em que a segurança seja uma preocupação. Isto porque os parafusos permanecem firmemente no lugar e não se desapertam da montagem. Estes parafusos são normalmente utilizados em eletrónica, maquinaria industrial, armários, painéis e dispositivos médicos.
Esta linha de parafusos cativos conta com uma secção escareada e uma cabeça sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície. São utilizadas em cumprimento da Diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE - em geral, a norma ISO 1207, que exige que os fixadores se mantenham fixados a resguardos fixos ou aplicações se forem removidos.
Os parafusos são fabricados em aço inoxidável, que é resistente à corrosão e ligeiramente magnéticos.
Note que, uma vez que estes parafusos possuem um diâmetro de haste mais pequeno, não devem ser apertados ao binário sugerido para um parafuso idêntico com o mesmo tamanho de rosca.
Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.
São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).
Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.
Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.
Esta gama de parafusos cativos tem uma cabeça de queijo com duas opções: uma com chave Torx e outra com chave Philips. Por um lado, os parafusos com chave Torx proporcionam um encaixe positivo e rápido que transmite o binário com menos pressão descendente. Por outro lado, os parafusos com chave Philips podem suportar um binário elevado, o que os torna uma boa escolha para aplicações que exijam um ajuste apertado e facilitam a remoção do parafuso, mesmo que este tenha sido apertado com força. Ambos oferecem um excelente aspeto de fixação, ideal para a apresentação de produtos acabados.
Estes parafusos são uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. Os tamanhos M8 têm uma Torx reduzida, enquanto os M3, M4, M5 e M6 possuem uma chave Phillips. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 14583. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).
Estes parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.
Esta gama de Parafusos de orelha cativos conta com uma cabeça baixa. São a solução de fixação ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a Diretiva 2006/42/CE relativas às máquinas.
São normalmente utilizados com Anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).
Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.
Esta gama de parafusos de orelhas cativos conta com uma cabeça baixa e ranhura. As cabeças com ranhura aceitam aparafusadoras de lâmina standard e requerem menos pressão para aparafusar peças do que as aberturas recolhidas. Deve ser utilizada uma lâmina de tamanho adequado para minimizar o deslize.
Estes parafusos são uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE. São normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).
Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.
Esta gama de Parafusos de orelha cativos conta com uma cabeça longa. São a solução de fixação ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a Diretiva relativas às máquinas 2006/42/CE.
São normalmente utilizados com Anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).
Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.
As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.
A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.