Meniu Caută

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
128 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Cumpără
19,5053 RON - 26,0235 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
12,0982 RON - 16,1474 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
20,9867 RON - 27,9987 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
22,6162 RON - 30,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
18,6164 RON - 24,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
21,283 RON - 28,3444 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
15,061 RON - 20,0485 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
12.0
22,6656 RON - 30,2208 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
36,3934 RON - 48,4916 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
13,1352 RON - 17,53 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
27,0111 RON - 35,9984 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
26,1223 RON - 34,8132 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
60.0
11,3081 RON - 15,061 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
47,0596 RON - 62,7132 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
12,3945 RON - 16,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
15,6042 RON - 20,7892 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
12,1969 RON - 16,2461 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
28,0975 RON - 37,4798 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
20,4929 RON - 27,3074 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
23,5051 RON - 31,3072 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
35.0
  • din 7