Meniu Caută

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
128 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Cumpără
30,4184 RON - 40,5414 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
21,4311 RON - 28,5419 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
26,4185 RON - 35,2083 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
32,3936 RON - 43,2079 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
14,2709 RON - 19,0115 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
28,4431 RON - 37,9242 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
30.0
13,8759 RON - 18,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
24,4927 RON - 32,6405 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
25,4309 RON - 33,9244 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
17,6782 RON - 23,5545 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
14,0734 RON - 18,7646 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
11,7031 RON - 15,6042 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
21,6286 RON - 28,8382 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
17,6782 RON - 23,5545 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
18,9621 RON - 25,2828 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
26,221 RON - 34,9614 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
34,7145 RON - 46,2695 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
14,8141 RON - 19,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
22,4681 RON - 29,9246 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
20,3447 RON - 27,1099 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
  • din 7