Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(28 Produse)
Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Banda adezivă metalică Duraco este o bandă metalică nemagnetizată concepută să atragă magneții. Aplicați partea cu adeziv pe suprafața dorită și atașați mageții pe bandă.
Sunt disponibile două tipuri. Permite fixarea cablurilor pe un panou, se fixează cu siguranță pe panouri cu grosimea de 3 mm. Tipul 1 nu permite rotirea după fixare, menținând banda în poziție și împiedicând mișcarea firelor.
Clemele ajustabile de susținere a cablurilor se montează prin apăsare, iar brățara ajustabilă acceptă mănunchiuri de cabluri cu diverse diametre.
Clemele flexibile din oțel cu strat protector de vinil sunt o soluție sigură de montare a cablurilor, pentru gestionarea rapidă a cablurilor din sârmă. Utilizate la asamblarea echipamentelor electronice.
Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0
Clemele ajustabile pentru cabluri sunt echipate cu mecanism cu clichet pentru a menține în mod sigur pe poziție mănunchiurile de cabluri. Aceste cleme se pot redeschide pentru modificarea traseelor unor cabluri.
Gama noastră este realizată din nailon 6/6 și include opțiuni care sunt deja echipate cu o bandă autoadezivă, pentru asigurarea comodă și ușoară a pachetelor de cabluri. Pentru cele care nu sunt echipate cu bandă adezivă, aceasta trebuie achiziționată separat - răsfoiți gama noastră Benzi pentru opțiunile potrivite.
Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.
Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.
Tieto nastaviteľné nožičky s pochrómovaným krytom sú úsporným riešením pre ľahké aplikácie na mierne nerovných povrchoch vrátane kancelárskeho nábytku, regálov, vitrín v obchodoch, skriniek a malých strojov. Sortiment je vyrobený z pochrómovaného čierneho polyetylénu (PE).
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele ajustabile pentru echipamente sunt o soluție ieftină pentru aplicațiile lejere. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Picioare glisante ajustabile cu bază netedă
Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.
Pot fi utilizate cu inserții filetate.
Picioarele industriale articulate sunt prevăzute cu un știft filetat, realizat din oțel inoxidabil 304, așezat pe o bază din poliamidă (PA) neagră, oferind o articulație maximă de 30. Ideale pentru secotarele de catering și producție de alimente.
Produsele noastre de picioare mecanice de înaltă calitate sunt utilizate în aplicații unde sunt necesare picioare de montare de înaltă calitate, inclusiv utilaje și suporturi electronice. Acestea pot fi utilizate cu știft fie din oțel inoxidabil, fie din oțel moale, așezat pe o bază fie din poliamidă (PA), fie din oțel inoxidabil. Pot fi cu sau fără orificii pentru bolțuri.
Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.
Nastaviteľné strmeňové závory sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Konštrukcia má skrutkovanú závoru, ktorá poskytuje nastaviteľný rozsah uchopenia. Sortiment sa dodáva z rôznych materiálov, ktoré vyhovujú prostrediu aplikácie, na výber sú s visiacim zámkom alebo bez visiaceho zámku, aby vyhovovali rôznym úrovniam bezpečnostných požiadaviek.
Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.