Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(78 Produse)
Aceste cleme manuale pentru arbore sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu rulmenți liniari și acționează ca un mecanism pentru a menține o componentă sau un dispozitiv în mișcare până când clema este eliberată.
Când pârghia de strângere este apăsată, fețele de contact intră în contact cu bara arborelui, prinzând-o pe poziție. Au o structură robustă care asigură rezistență și longevitate. Acest lucru le permite să reziste forțelor externe.
Sunt simple și de încredere și sunt operate manual. Profilele de contact apasă simultan pe suprafețele șinei prin apăsarea pârghiei de blocare reglabilă. Profilele de contact plutitoare garantează că forța este distribuită simetric pe ghidajul liniar. Folosite în sectoarele de automobile, mașini industriale și procese de producție.
Aceste cleme manuale pentru șine sunt utilizate împreună cu cărucioarele pentru șină. Când butonul de strângere este rotit, suprafețele de contact ale clemei apasă pe șină, strângând-o pe loc. Forma lor compactă și ușoară le face perfecte pentru utilizarea cu sisteme de șine miniaturale, unde spațiul este limitat.
Aceste cleme sunt echipate cu un mecanism de pârghie sau mâner care permite ajustarea exactă a forței de strângere. Acest lucru menține șinele mici în siguranță, fără a provoca daune sau deformare. Șinele se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere.
Pot rezista la sarcini grele, sunt rezistente la coroziune și sunt rezistente la uzură. Folosite în aplicatii diverse, printre care dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.
Aceste cleme pentru șine sunt utilizate împreună cu cărucioarele pentru șină. Realizate pentru a rezista la condiții solicitante, cum ar fi sarcini grele sau vibrații, oferă o prindere sigură și puternică pe șine și menține o rezistență și o longevitate remarcabile.
Prin reglarea pârghiei de prindere, secțiunile de contact sunt presate în contact cu șina, fixând astfel căruciorul pe loc. Au un coeficient circular în loc de coeficient de frecare, rezistență redusă în mișcare și consum mai mic de energie.
Proiectate cu mecanisme specializate, permit instalarea și reglarea ușoară, garantând o conexiune strânsă și solidă. Folosite în aplicații grele, cum ar fi mașini, sisteme feroviare și aplicații de producție.
Aceste cărucioare Quadro sunt închise, cu rulmenți liniari cu bile cu auto-aliniere, două garnituri integrate și un orificiu de lubrifiere. Acestea realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini grele.
Dispun de patru bucșe liniare cu bile la interior, lucru care îmbunătățește stabilitatea și capacitatea portantă. Distribuie sarcina în mod uniform pe întregul cărucior, minimizând deformarea și maximizând rigiditatea, scăzând pericolul vibrațiilor și oferind performanțe de încredere chiar și în aplicații de mare viteză.
Poate rezista la temperaturi cuprinse între 20 C și +80 C. Cu toate acestea, prin înlocuirea elementelor de fixare cu bile, a plăcilor de capăt și a garniturilor, poate tolera temperaturi de până la +120 C. Folosite în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Aceste cărucioare standard cu flanșă sunt un tip de rulment liniar utilizat pentru aplicații de mișcare liniară precise și rezistente. Oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Șinele lor din oțel sunt întărite pentru o durabilitate sporită și o durată de viață rezistentă la uzură.
Designul cu flanșă oferă atât o suprafață mai mare pe care trebuie montată componenta în mișcare, cât și capacitatea de a se fixa de piesa în mișcare fie de deasupra, fie de sub cărucior.
Cărucioarele se livrează separat de șine și montate pe blocuri false. Pentru a pune căruciorul pe șine, aliniați blocul fals la capătul șinei și glisați-l pe acestea. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.
Aceste cărucioare din aluminiu cu flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de util pentru sarcini grele într-o gamă largă de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Designul cu flanșă oferă atât o suprafață mai mare pe care trebuie montată componenta în mișcare, cât și capacitatea de a se fixa de piesa în mișcare fie de deasupra, fie de sub cărucior.
Funcționează bine în condiții dure sau aplicații critice de greutate, deoarece sunt mai ușoare și mai rezistente la coroziune decât cele din oțel. Pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv mașini, aerospațiale, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Aceste cărucioare din aluminiu fără flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de eficient pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă în comparație cu cărucioarele cu flanșă, dar componenta mobilă în aplicație poate fi montată doar în partea superioară a căruciorului.
Deoarece este mai ușor și mai rezistent la coroziune decât oțelul, poate fi utilizat în diverse aplicații, inclusiv în industria aerospațială, mașini, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Aceste cărucioare fără flanșă cu profil redus sunt rulmenți liniari utilizați pentru aplicații intense cu mișcare liniară precisă. Ele oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Contactul pe patru rânduri cu șina corespunzătoare oferă aceleași capacități de sarcină, indiferent de sarcina care apasă în cărucior sau care atârnă de acesta.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă, dar montarea se poate face doar pe deasupra. Dispozitivele de reținere cu bile ale căruciorului permit o funcționare mai silențioasă, îmbunătățind în același timp lubrifierea sistemului. De asemenea, garantează că bilele rămân la locul lor în cazul în care căruciorul este scos din șină din greșeală.
Profilul său redus oferă o soluție compactă și mai mică în comparație cu cărucioarele liniare standard fără flanșă. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente speciale, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.
Aceste cărucioare fără flanșă cu profil redus sunt rulmenți liniari utilizați pentru aplicații intense cu mișcare liniară precisă. Ele oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Contactul pe patru rânduri cu șina corespunzătoare oferă aceleași capacități de sarcină, indiferent de sarcina care apasă în cărucior sau care atârnă de acesta.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă, dar montarea se poate face doar pe deasupra. Dispozitivele de reținere cu bile ale căruciorului permit o funcționare mai silențioasă, îmbunătățind în același timp lubrifierea sistemului. De asemenea, garantează că bilele rămân la locul lor în cazul în care căruciorul este scos din șină din greșeală.
Cărucioarele sunt furnizate pe blocuri false, care, în timpul instalării, trebuie folosite până la marginea șinei pe care ajunge căruciorul. Glisați căruciorul de pe blocul fals pe șină pentru a vă asigura că nu apar daune. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente speciale, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.
Aceste cărucioare din inox fără flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de util pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Datorită frecării sale scăzute, designul fără flanșă oferă o suprafață de contact mai mare cu ghidajul liniar, asigurând stabilitate sporită și precizie în mișcare. Lipsa flanșelor permite, de asemenea, o flexibilitate suplimentară în ceea ce privește spațiul și localizarea. Dispozitivele de reținere cu bile din cărucioare permit un paralelism mult mai mare și decalări ale înălțimii bazei de montare, permițând o nealiniere considerabilă și permițând retragerea cărucioarelor de pe șină fără a pierde bile.
Structura lor este foarte rezistentă la coroziune, făcându-le perfecte pentru utilizare în zone cu umiditate, substanțe chimice sau temperaturi severe. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20C și +120C. Pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv mașini, aerospațiale, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Aceste cărucioare liniare cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Carcasa este o soluție ușoară la montarea acestui cărucior pe partea mobilă în aplicație.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Aceste cărucioare liniare cu flanșă cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Sunt alcătuite dintr-o bucșă liniară din oțel în interiorul unei carcase de aluminiu cu flanșă, oferind o suprafață mare pentru montare.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Cărucioarele deschise cu rulmenți sunt destinate exclusiv utilizării cu șine de susținere a arborelui. Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Aceste cărucioare liniare deschise cu bucșă cu bilă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Acestea trebuie utilizate numai cu arbori din oțel călit, iar rulmenții cu bile permit căruciorului să se deplaseze fără probleme de-a lungul șinei. Sunt deosebit de utile pentru greutăți mari și aplicații cu cursă lungă.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Designul său fără flanșă permite o instalare simplă și compactă și integrarea în sistemele existente. Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Folosite în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Aceste cărucioare miniaturale sunt o soluție compactă și versatilă pentru realizarea unei mișcări liniare precise în aplicații la scară mică. Sunt perfecte pentru aplicații care necesită o plasare precisă și o mișcare fluidă în locuri restrânse din cauza dimensiunilor reduse sau aplicații care necesită rezistență la coroziune deoarece sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Designul cu arc gotic de contact la 45 al șinelor garantează capacități de încărcare similare în toate direcțiile. Aceste șine se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere. Pot suporta greutăți mari, sunt rezistente la coroziune și la uzură.
Cărucioarele sunt furnizate cu șină falsă din plastic. Trebuie montate alipind șina falsă de capătul șinei reale și înlesnind alunecarea acestora de pe una pe alta. Pot să reziste la temperaturi cuprinse între -40 C și +80 C. Folosite în diferite aplicații, inclusiv dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.
Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.
Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.
Aceste ghidaje liniare pentru șine cu canale de rulare sunt o formă de rulment de mișcare liniară care permite o mișcare liniară precisă și exactă. Ele sunt în mod normal alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare. Șina de bază este întărită prin călire, pe aceasta se deplasează componentele de rulare, iar blocul de glisare ține elementele de rulare și este cuplat la elementul în mișcare.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Aceste șine de ghidare liniară sunt un sistem liniar cu rulment de mișcare utilizat pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară. Șinele de ghidare liniare sunt formate din două componente majore: o șină și un cărucior. Șina este o grindă lungă, dreaptă, atașată la o suprafață permanentă. Căruciorul este un bloc în mișcare care merge de-a lungul șinei. Căruciorul include rulmenți care intră în contact cu șina și oferă o mișcare liniară cu frecare redusă.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă robustă și durabilă. Au un raport bun rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă pentru arbori și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii regulate.
Pot suporta sarcini uriașe și pot funcționa fără deformare sau defecțiune în circumstanțe grele. Nu sunt destinat utilizării cu rulmenți liniari cu bucșă cu bile, ci mai degrabă cu bucșe ceramice auto-lubrifiante.
Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.
Arborii din inox AISI 303/316 sunt utilizați în industriile care necesită rezistență la coroziune ridicată/foarte mare, rezistență și durabilitate. Acest lucru garantează că arborii pot tolera condiții dificile, cum ar fi umiditatea ridicată, substanțele chimice, rezistența la temperaturi ridicate, sudarea excelentă și substanțele corozive, fără a le afecta integritatea structurală. Drept urmare, acești arbori au o durată de viață mai lungă și necesită mai puțină întreținere, rezultând mai puțini timpi de nefuncționare și cheltuieli operaționale totale mai mici.
Rulmenții ceramici ar trebui să fie utilizați în locul rulmenților liniari cu bucșe cu bile. Potriviți pentru aplicații care implică sarcini mari, viteze mari și medii abrazive.
Sunt utilizați la echipamente cu raze X, echipamente de prelucrare a hârtiei, echipamente hardware și echipamente de prelucrare a alimentelor.
Acești arbori căliți din oțel inoxidabil oferă rezistență, durabilitate și fiabilitate deosebite. Sunt utilizați cu rulmenți liniari și sunt potriviți pentru aplicații solicitante, care necesită protecție la coroziune, uzură și condiții dure, cum ar fi umiditate sau rezistență chimică, fără a compromite integritatea structurală.
Acești arbori au o durată de viață lungă și necesită puțină întreținere, ceea ce reduce timpul de nefuncționare și cheltuielile totale de exploatare. Oferă o mișcare liniară uniformă și precisă atunci când sunt utilizați împreună cu o bucșă cu bile liniară. Se găsesc în aplicații precum echipamentele de procesare a alimentelor, sistemele auto și dispozitivele medicale.
Acești arbori din oțel călit sunt componente robuste și fiabile utilizate în diverse aplicații mecanice. Sunt utilizați cu toate tipurile de bucșe liniare. Aceștia îmbină precizia excepțională a dimensiunilor, liniaritatea și concentricitatea pentru a reduce uzura în aplicațiile de mare viteză.
Arborii sunt realizați din oțel de înaltă calitate, care trece printr-un proces specializat de călire, având ca rezultat o rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Atunci când sunt folosiți cu o bucșă cu bile liniară, asigură o mișcare de rotație uniformă și precisă.
Materialul din care sunt făcuți îi face potriviți pentru aplicații care necesită performanțe intense, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, însă integritatea structurală nu este compromisă. Această greutate redusă permite o eficiență mai mare, un consum redus de energie și o manevrabilitate sporită.
Designul lor permite fluidelor, gazelor sau cablurilor electrice să treacă prin centrul acestora. Când sunt asociați cu o bucșă cu bile liniară, oferă o mișcare de rotație uniformă și precisă.
Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Balamalele cu cuplu constant articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului este fixă și nu necesită ajustare pe parcursul duratei sale de viață, iar gama din care face parte cuprinde balamale realizate dintr-o varietate de materiale și cu diferite valori de cuplu, inclusiv balamale cu reținere.
Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.
Balamalele cu arc sunt dotate cu un știft central cu arc, care asigură revenirea balamalei în poziția inițială în orice moment. Ideale pentru uși și panouri care necesită un mecanism de siguranță pentru reveni la poziția inițială, deschis sau închis. Gama vă oferă o selecție de materiale și finisaje, acționări cu arc, forțe de deschidere și de închidere.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina