Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Incinte electrice Iluminat PCB

 (38 Produse)

Listă Grilă

Balama cu cuplu constant și controlul poziției

Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

Balamale cu cuplu - ax dublu

Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.

Balamale cu cuplu rezistent reglabil - cu reglare la nivelul știftului

Nastaviteľné trecie pánty spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnotu krútiaceho momentu je možné nastaviť otočením zabudovanej skrutky. Sortiment sa dodáva v rôznych materiáloch, povrchových úpravách a typoch upevnenia.

Balamale fluture pentru instalații HVAC

Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.

Carcase pentru LED-uri

Aceste suporturi pentru LED-uri permit montarea acestora vertical sau la 90. Se pot monta cu ușurință cu mâna. Sunt disponibile 2 stiluri, potrivite pentru LED-uri T-1 și T-1 3/4.

Conducte verticale de lumină

LED svetlovody prenášajú svetlo, aby boli požadované oblasti jasne osvetlené. Sú vyrobené z polykarbonátu. Dodávajú sa buď s plochým, alebo kupolovitým čelom. Poskytujú ochranu pred elektrostatickým výbojom izolovaním PCB pred potenciálnym kontaktom.

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare

Elemente de bandă adezivă de înaltă performanţă

Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului

Inserții și protecții - filetate

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

Cod Serie: SR5804

Montaje anti-vibraţii pentru utilaje

Suporturile mecanice antivibrații absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot, precum și aderență la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere.

Picioare ajustabile nearticulate

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Picioare ajustabile nearticulate standard

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Cod Serie: SR5439

Picioare cu gât de prindere

Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.

Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.

Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.

Picioare cu nituri

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796

Picioare de nivelare cu prizon - Bază din plastic și articulație sferică

Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.

Picioare de nivelare cu prizon/bază pivotantă/plastic

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Cod Serie: SR1569

Picioare de nivelare prinse cu șuruburi cu profil redus

Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.

Picioare de protecție cu înșurubare

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

Protecțiile cu înșurubare cu prizon filetat se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.

Picioare glisante ajustabile înclinate

Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.

Pot fi utilizate cu inserții filetate.

  • Printre dimensiunile filetului se numără: M6, M8 și M10

Picioare industriale cu articulații din oțel inoxidabil

Picioarele industriale articulate sunt prevăzute cu un știft filetat, realizat din oțel inoxidabil 304, așezat pe o bază din poliamidă (PA) neagră, oferind o articulație maximă de 30. Ideale pentru secotarele de catering și producție de alimente.

Picioare pentru utilaje - premium

Produsele noastre de picioare mecanice de înaltă calitate sunt utilizate în aplicații unde sunt necesare picioare de montare de înaltă calitate, inclusiv utilaje și suporturi electronice. Acestea pot fi utilizate cu știft fie din oțel inoxidabil, fie din oțel moale, așezat pe o bază fie din poliamidă (PA), fie din oțel inoxidabil. Pot fi cu sau fără orificii pentru bolțuri.

  • din 2