Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Autoadeziv Prin înşurubare

 (29 Produse)

Listă Grilă

Balama plată montată cu prezoane semifiletate pe o parte și montaj semiîngropat pe cealaltă parte

În stoc În producție

Gama de balamale plate se montează cu bolț cu filet tată pe o parte, iar pe cealaltă cu șuruburi cu cap înecat. Gama de Balamale cu montare la suprafață sau Balamale individuale este realizată din diferite materiale, oferind o soluție pentru majoritatea aplicațiilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale mascate fixate cu șuruburi

În stoc În producție

Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale plate - Montaj îngropat

În stoc În producție

Balamalele evazate cu aripioare sunt o aripioară plată, folosită pe larg în diferite aplicații. Sunt recomandate mai ales în cazul ușilor montate la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață, oferă diferite formate de orificii evazate, în funcție de soliditatea suportului necesar în aplicație. Vi se oferă o selecție de materiale potrivite diferitelor medii ale aplicației, la exterior sau la interior. Sunt disponibile și diferite unghiuri de rotație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale plate şi balamale fluture

În stoc În producție

Balamalele plate fluture sunt ideale pentru îndepărtarea ușilor, în situațiile în care spațiul de acces în interiorului cabinetului este limitat. Gama oferită include o mare varietate de profiluri și materiale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bloc de montare PCB

În stoc În producție

Blocurile de montare PCB sunt un instrument util pentru montarea plăcilor de circuite imprimate și a panourilor mici în unghi drept în interiorul echipamentelor. Aceste blocuri sunt un înlocuitor rapid și ușor pentru suporturile din aluminiu pentru o montare sigură.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brățări cu răsucire

În stoc În producție

Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc În producție

Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Distanțierul permite brățării cu blocare prin răsucire să mențină cablurile pe poziție și la distanță de panou. Sunt ideale pentru plăcile cu circuite sau panourile electrice unde trebuie eliminate interferențele.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme autoadezive pentru cabluri

În stoc În producție

Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Ghidaje pentru fibră optică

În stoc În producție

Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere pentru încuietori

În stoc În producție

Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare ajustabile cromate

În stoc În producție

Picioarele ajustabile din crom acoperit sunt soluția convenabilă pentru aplicațiile ușoare pe suprafețe ușor denivelate, inclusiv în cazul mobilierului de birou, rafturilor, vitrinelor din magazine, dulapuri și mici utilaje. Sunt realizate din crom acoperit cu polietilenă (PE) de culoare neagră.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare ajustabile nearticulate

În stoc În producție

Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare ajustabile nearticulate standard

În stoc În producție

Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de nivelare cu prizon

În stoc În producție

Picioarele de nivelare cu prizon se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de nivelare cu prizon - Bază din plastic și articulație sferică

În stoc În producție

Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

În stoc În producție

Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc În producție

Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de nivelare cu prizon/bază pivotantă/plastic

În stoc În producție

Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de nivelare pentru utilaje

În stoc În producție

Picioarele ajustabile pentru echipamente sunt o soluție ieftină pentru aplicațiile lejere. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc În producție

Picioarele de protecție montate prin înșurubare sunt încastrate ca picioare pentru aparate de mici dimensiuni și pentru alte produse de uz comun. Aceste picioare sunt prinse de ansamblu cu șurub, bolț sau nit separat, și sunt realizate din material anti-zgâriere, pentru protecția suprafețelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare glisante ajustabile cu bază netedă

În stoc În producție

Picioare glisante ajustabile cu bază netedă

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare glisante ajustabile înclinate

În stoc În producție

Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.

Pot fi utilizate cu inserții filetate.

  • Printre dimensiunile filetului se numără: M6, M8 și M10

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare industriale cu articulații din oțel inoxidabil

În stoc În producție

Picioarele industriale articulate sunt prevăzute cu un știft filetat, realizat din oțel inoxidabil 304, așezat pe o bază din poliamidă (PA) neagră, oferind o articulație maximă de 30. Ideale pentru secotarele de catering și producție de alimente.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare pentru utilaje - premium

În stoc În producție

Produsele noastre de picioare mecanice de înaltă calitate sunt utilizate în aplicații unde sunt necesare picioare de montare de înaltă calitate, inclusiv utilaje și suporturi electronice. Acestea pot fi utilizate cu știft fie din oțel inoxidabil, fie din oțel moale, așezat pe o bază fie din poliamidă (PA), fie din oțel inoxidabil. Pot fi cu sau fără orificii pentru bolțuri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare standard pentru utilaje

În stoc În producție

Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2