Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Capete tuburi Confirmat

 (15 Produse)

Listă Grilă

Bucșe de capăt - Conicizate

Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.

  • Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.
  • Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.
  • Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial.
Material: PVC, Nailon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069

Bucșe de capăt rotunde - Standard

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.

  • Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.
  • Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.
  • Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial.
Material: LDPE, PVC Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Bușoane de capăt pentru tuburi

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Capace Standard de capăt rotunde

Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.

  • Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.
  • Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.
  • Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068

Capace de capăt rotunjite - Standard

Capacele de capăt rotunde standard împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.

  • Sunt disponibile capace standard, scurte și lungi.
  • Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.
  • Ajută la prevenirea deplasării accidentale.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR5763

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capace de închidere pentru tuburi

Capacele de capăt pentru tuburi protejează tuburile filetate și nefiletate, tijele și alte dispozitive cilindrice împotriva deplasării involuntare. Se utilizează cel mai bine ca înveliș de protecție și pentru a masca zone în timpul vopsitului în aplicații exterioare.

  • Protecție ideală pentru tuburi filetate sau nefiletate, conducte și tije.
  • Versiunea scurtă pentru închiderea De uz general și versiunea lungă au o margine adâncă și granulată, care asigură o fixare strânsă.
  • Nu se micșorează când este încălzit în timpul procesului de aplicare.
Material: PVC, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1610, SR1620

Capace stâlpi de gard

Capacele pentru stâlpi de gard sunt capace de protecție care se potrivesc pe partea superioară a stâlpilor de gard sau a țevilor. Oferă protecție împotriva deteriorării cauzate de intemperii și de deteriorarea aplicațiilor. Utilizat în sectoarele rezidențial și comercial.

  • Proiectate să se potrivească peste partea superioară a unui stâlp de gard, conducte și tuburi.
  • Protejează împotriva deteriorării cauzate de intemperii, murdăriei sau umezelii.
  • Este ușor și rapid de instalat sau îndepărtat.
Material: PE Culoare: Alb Cod Serie: SRF0011

Capace-buşon conice pentru solicitări intense

Capacele și dopurile conice rezistente protejează conductele și orificiile filetate și nefiletate. Prezintă un perete mai gros și un inel de etanșare, rezultând o mai mare protecție și rezistență la deteriorare decât versiunea obișnuită. Utilizat pentru aplicații în domeniul mașinilor, automobilelor și industriei.

  • Protejați conductele, porturile și punctele de acces filetate și nefiletate împotriva deteriorării, a prafului și resturilor, în timpul depozitării și transportului.
  • Prezintă un perete pentru solicitări intense și un inel conic de etanșare pentru o protecție maximă.
  • Utilizate pentru aplicații în utilaje, automobile și industriale.
Material: LDPE Culoare: Alb, Roșu Cod Serie: SR1003

Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.

Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

  • Se pot întinde la diametre mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
  • Dispun de o clemă de agățare, pentru utilizare cu cârlige de sârmă.
Material: TPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1021

Capace de capăt nefiletate

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, SRF0023

Glisoare prin împingere

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Capace de conducte cu striaţii

Capacele de capăt pentru țevi cu nervuri împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Maschează zone în timpul proceselor de vopsire. Poate rezista la temperaturi de până la 79,4 C.

  • Protejează împotriva murdăriei, prafului sau resturilor.
  • Proiectate pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
  • Poate rezista la o temperatură maximă de 79,4 C.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1046

Glisoare cu înșurubare

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Bucșe de capăt pătrate

Ferulețele Square Feet sunt destinate să adauge stabilitate, protecție a podelei și un aspect lustruit echipamentelor. Acoperă marginile ascuțite ale tuburilor și picioarele pătrate, oferindu-le rezistență la impact și uzură. Acestea sunt adaptabile, permițând o aplicare ușoară.

  • Este utilizat pentru a preveni deteriorarea capetelor tuburilor, umezelii, murdăriei sau prafului.
  • Este conceput pentru finisare sau protecție și aplicat pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.
  • Poate fi utilizat în industria auto, electrică și medicală.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1521