Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(17 Produse)
Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.
Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.
Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.
Plastové spony s otvorom majú dutý vnútorný priestor v tvare kľúčovej dierky. Táto konštrukcia umožňuje, aby sa spona celkom zovrela a dala sa ľahko zatlačiť prstom. Zúžený hrot nitovacej spony v tvare náboja pomáha pri zavedení do panela.
Tieto spony poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Sú odolné aj voči vibráciám, oderu a korózii – vďaka čomu predstavujú trvanlivé a cenovo výhodné upevňovacie riešenie. Sú dostupné pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Zatlačovacie nity so sponou s plochou hlavou uzamykajú a pevne spájajú dva predmety dohromady. Sú ideálne pre aplikácie, kde nie je možné použiť kovové spojovacie prvky, ako sú napríklad elektrické aplikácie a dosky PCB.
Napínacie krídelká pomáhajú zaistiť nit bezpečne na mieste a pokrývajú širšiu plochu. Nity sa dajú odstrániť iba zo spodnej strany panela.
Náš rad obsahuje dva typy. Typ 1 zacvakne do otvoru s priemerom 4 mm a typ 2 do otvoru s priemerom 4,8 mm.
Tieto zatlačovacie nity majú kolík pre jednoduchú inštaláciu tlakom prstov. Ide o univerzálny nit, ktorý možno namontovať do okrúhlych, štvorcových alebo obdĺžnikových otvorov. Pre zariadenia vyžadujúce zamedzenie otáčania použite štvorcový montážny otvor.
Nit má kolík a priechodku, pričom voliteľné príslušenstvo sa dodáva buď zmontované alebo predmontované. Tieto nity možno po inštalácii odstrániť pre väčšie pohodlie.
Niturile pentru radiatoare se montează cu arc. Se folosesc la fixarea radiatoarelor pe procesorul montat pe placa de circuite. Arcul metalic asigură o forță de apăsare continuă asupra radiatorului până la întărirea adezivului de transfer termic.
Gama noastră dispune de două modele. Unul este prevăzut cu arc din oțel placat cu crom, iar celălalt cu arc din oțel inoxidabil. Modelul din oțel inoxidabil poate fi instalat și cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce.
Rozperné nity sa inštalujú rýchlo a jednoducho zatlačením. Sú jednodielne s predvŕtaným čapom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu nitu ručne alebo pomocou automatického zariadenia. Dajú sa ľahko odstrániť vytiahnutím čapu z priechodky.
Náš sortiment rozperných nitov je vhodný pre aplikácie vyžadujúce zasúvací, spredu montovaný prvok (upevnenie na slepej strane), ktorý možno odstrániť a znova použiť. Nity poskytujú oveľa viac! Ich výhodou je silná odolnosť voči vibráciám a sú dobrou voľbou pre ľahké aplikácie.
Nit má robustný dizajn s pevnou konštrukciou, ale stále poskytuje čistý a úhľadný povrch. Tieto nity sú pevné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné.
Un știft cu închidere prin blocare creează o îmbinare rapidă eficientă, care este rapid și ușor de realizat; util în special pentru aplicațiile care nu permit utilizarea șuruburilor și piulițelor.
Știfturile cu închidere prin blocare sunt o opțiune ideală pentru fixarea conectorilor la plăcile de circuite imprimate (PCB), înainte de lipire. În plus, ele pot fi folosite și ca dispozitiv standard de fixare prin împingere pentru panouri. Sunt ușor de utilizat; nu trebuie decât să le introduceți în orificiul panoului și să împingeți în jos. Conferă un aspect curat și ordonat.
Această gamă include știfturi cu închidere prin blocare cu un design cu vârf de săgeată, pentru o prindere mai sigură și pentru mai multe dimensiuni de prindere.
Știfturile cu închidere prin blocare se prind și se blochează ușor în orificiile deja perforate și au o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.
Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.
Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.
Cod Serie: SR2319
Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).
Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.
Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Trieda horľavosti UL94 V2
Cod Serie: SR1968
Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.
Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.
Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.
Ideálnou voľbou pre potravinársky a pohostinský priemysel, tieto kolieska pre catering sa pravdepodobne budú používať na zariadeniach, ako sú napr. vozíky pre hostesky, pece a iné prenosné kuchynské zariadenia, odpadkové koše, kuchynské linky, odkladacie regály a iné. Náš sortiment zahŕňa pneumatiky vyrobené z materiálov, vrátane; Polyuretán, nehrdzavejúca oceľ a nylon. K dispozícii je celý rad možností nosnosti a veľkosti, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5621
Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
Cod Serie: SR5769
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616
Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.
Aceste șei pentru fire sunt disponibile cu montare cu șurub sau opțiuni autoadezive. Opțiunea autoadezivă este susținută cu o bandă adezivă de înaltă calitate.
Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.
Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.
Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.