Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(12 Produse)
Sortiment protiplechov je vhodný pre tie nábytkové magnety, ku ktorým sa protiplechy štandardne nedodávajú alebo pre tie, ktoré si vyžadujú protiplechy navyše.
O alegere ideală pentru industria alimentară și a ospitalității, aceste roți de catering pot fi utilizate pe echipamente, cum ar fi: cărucioare pentru hostess, cuptoare și alte echipamente portabile de gătit, coșuri de gunoi, unități de bucătărie, rafturi de depozitare și multe altele. Gama noastră include anvelope fabricate din materiale, inclusiv: poliuretan, oțel inoxidabil și nailon. O serie de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Rotilele medicale sunt esențiale în mobilitatea echipamentelor din sectorul sănătății, în spitale, case de îngrijire, laboratoare și multe altele. Intrați în orice unitate medicală și veți găsi echipamente portabile, cum ar fi: monitoare și dispozitive pentru pacienți, ventilatoare, paturi, căruțuri și cărucioare medicale, elevatoare, scaune cu rotile și altele care utilizează toate rotile și roți. Gama noastră extinsă oferă diferite tipuri de rotile, inclusiv: Levina, Linea, Twinwheel, Swivel cu placă fixă și altele. Aceste rotile sunt oferite într-o gamă de culori și materiale, cum ar fi poliuretan, oțel zincat și nailon. O multitudine de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Aceste roți plăcute din punct de vedere estetic sunt o opțiune excelentă pentru echipamentele care se găsesc de obicei în birouri și alte spații comerciale. Gama noastră de roti de mobilă și birou poate fi aplicată pe scaune de birou, piedestale, cărucioare de depozitare, mese de întâlnire și multe altele. Materialele oferite în această gamă includ: cauciuc, nailon, oțel zincat și multe altele. O varietate de opțiuni de tip sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor dvs., inclusiv: sferic, roată dublă, gaură șurub, roată cu spițe, tijă zimțată și altele. Gama noastră este disponibilă în diferite variante de capacitate de încărcare și dimensiune.
Rotilele pentru temperatură înaltă sunt ideale pentru echipamente precum roțile cuptoarelor de panificație, precum și în aplicații în care se așteaptă călduri ridicate - cum ar fi; echipamente pentru cuptoare industriale și autoclave. Plus alte aplicații care au nevoie de rezistență la temperaturi ridicate. Gama noastră este dotată cu roți cu șuruburi, cu plăci fixe și cu plăci pivotante. Acestea sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de material și culoare, inclusiv termoplastic, oțel inoxidabil și cauciuc. Sunt disponibile dimensiuni și culori diferite.
Rotilele industriale sunt ideale pentru aplicații grele sau industrii cum ar fi: automobile, inginerie, producție și altele. Concepute pentru a suporta sarcini grele, aceste roți pot fi utilizate pe articole cum ar fi cărucioare, rafturi de depozitare, linii de remorcare, echipamente de întreținere, camioane cu platformă și altele. Oferta noastră include opțiuni de tip gaură, șurub filetat, placă fixă și placă pivotantă - fabricate într-o varietate de culori și materiale, inclusiv cauciuc, nailon, fontă și poliuretan. O varietate de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Șeile de sârmă de margine permit fixarea cablurilor și firelor de marginea unui panou sau într-o decupare a panoului.
Sistemul de blocare superior de intrare asigură păstrarea cablurilor și îndepărtarea componentelor sensibile. Cablurile pot fi îndepărtate cu ușurință atunci când este necesar. Șeaua de sârmă poate fi montată și îndepărtată cu ușurință prin apăsarea vârfului degetului.
Materialul din care sunt fabricate aceste șei de sârmă oferă o bună stabilitate la temperatură, precum și rezistență și rezistență mecanică.
Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.
Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.
Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.
Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.
Skrutkovacie nábytkové magnety sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a tvaroch, s rôznymi prítlačnými silami a voľbou orientácie uchytení.
Sortiment zapustených nábytkových magnetov je ideálny na použitie všade tam, kde je potrebné, aby boli magnety zarovnané s povrchom - nielen dobre vyzerajú, ale prinášajú veľa funkčných výhod, ako sú napríklad ľahká montáž a zvýšená bezpečnosť.
Sortiment magnetických západiek prináša výhody atraktívneho vzhľadu a konštrukčného spracovania a je ideálny pre zariadenia, pre ktoré nie sú vhodné gombíky alebo rukoväte. Sú dostupné v rôznych vyhotoveniach pre povrchovú montáž alebo zapustenie.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.