Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(26 Produse)
Dezvoltate în colaborare cu industria LPG, Bușoanele LPG ajută la prevenirea scurgerilor de gaz, care pot fi periculoase. Dezvoltate împreună cu industria GPL, buşoanele sunt proiectate să respecte Codul de bune practici 15: Partea a 2-a al Asociaţiei pentru gaze: partea 2. Sunt dotate cu o bandă de prindere pentru a preveni pierderea și pentru o refixare uşoară și prezintă un marcaj cu direcţia de montare și demontare.
Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Protecţiile pentru supape de cilindri cu gaz, dezvoltate împreună cu companii de gaze importante din Europa, protejează supapele de gaz de uz industrial împotriva pătrunderii prafului și murdăriei. Protecţiile din LDPE galben pentru supape de cilindri de gaz au rol de semnalizare a acțiunilor de forțare și sunt echipate cu o clapetă de aerisire unică, ce permite eliberarea în siguranţă a gazelor după o deschidere accidentală a supapei.
Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Bușoanele antivibrație sunt ideale pentru racordurile BSP din sistemele hidraulice. Filetul zimțat permite bușoanelor noastre antivibrație să împiedice slăbirea pieselor în timpul mișcării. Aceste bușoane pentru sisteme hidraulice sunt transparente pentru a permite verificarea ușoară a garniturilor inelare.
Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
Bușoanele de protecție cu filet BSP/Gas sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.
Bușoanele de protecție cu filet UNF sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Gama este potrivită pentru filete UNF.
Bușoane de protecție cu filet metric sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.
Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.
Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.
Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.
Bușoanele conectoare cu instalare rapidă corespund conectoarelor SAE J2044 - 12 pentru sistemele de combustibil. Bușoanele oferă protecție împotriva pătrunderii contaminanților sau a potențialelor scurgeri de lichid.
Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat și poate fi trasă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.
Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.
Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.
Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Gama este potrivită pentru filete BSP/Gas. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.
Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Sunt potrivite pentru filete UNF/JIC. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice.
Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Gama este potrivită pentru filete metrice. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.
Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.