Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Filetate Canale pentru cabluri

 (51 Produse)

Listă Grilă

Capace de etanşare cu garnitură inelară

Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.

Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.

Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.

  • Concepute pentru protecția conectorilor de etanșare inelară frontală, utilizați la conexiunile hidraulice.
  • Au o lungime totală mai mare, pentru o mai bună protecție.
  • Potrivite pentru filete UNF și JIC.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru Series Code: SRCFST, SR1078

Capace de etanșare filetate - Filet BSP/Gas

Tesniace krytky so závitom z HDPE majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Odporúča sa doťahovať krytky rukou, hoci šesťhranná hlava krytky umožňuje montáž a demontáž pomocou skrutkového kľúča alebo nadstavca s nízkym uťahovacím momentom. Krytka je vybavená vnútorným neoprénovým tesniacim krúžkom na omedzenie úniku kvapaliny. Vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je dodávaný v žltej farbe, s veľkým výberom rozmerov.

Series Code: SR1126

Capace de protecție filetate - Filet BSP/Gas

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.


Cod Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Capace de protecție filetate - Filet UNF/JIC

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.



Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capace de protecție filetate - Filet metric

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre metrické závity. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.


Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Capace filetate de etanșare - Filet UNF

Tieto polyetylénové tesniace krytky so závitom UNF zabraňujú a obmedzujú únik kvapaliny. Sú odolné voči rozpúšťadlám a znižujú možnosť strhnutia. Neoprénové tesnenie znižuje možnosť úniku kvapaliny. Šesťhranná hlava môže byť dotiahnutá pomocou kľúča na matice alebo zakladacím kľúčom s nízkym uťahovacím momentom, odporúča sa však doťahovať krytku rukou. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe. Preskúmajte aj náš sortiment tesniacich krytiek s metrickým závitom a náš výber tesniacich zátok so závitom.

Series Code: SR1126

Capace filetate de etanșare - Filet metric

Žlté polyetylénové tesniace krytky s metrickým závitom sú vybavené vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje kontamináciu z ukladania a vnikania častíc. Sú vhodné na ochranu metrických závitov. Hoci sa odporúča uťahovanie rukou, krytka sa môže aplikovať alebo odstrániť aj pomocou kľúča alebo nadstavca pri nízkom krútiacom momente. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov.

Series Code: SR1126

Capace moi cu nervuri

Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPECuloare: AlbastruStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRF0010

Capace pentru capete cu fixare prin împingere

Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE, , LDPECuloare: Albastru, , RoșuStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Capace-bușon conice - Flanșă mare

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE Culoare: Galben, Roșu, Albastru Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Inserţii rotunde cu filet metalic

Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.



Cod Serie: SR5438, SR1571

Inserții pătrate

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, TPR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná




Cod Serie: SR1571, SR1570, SR1567

Mânere - bară tip punte din plastic

Mânerele de tragere cu formă de punte sunt mânere solide folosite atât la deschiderea, cât și la închiderea ușilor și capacelor dulapurilor masive. Oferă o serie de materiale, potrivite diferitelor medii și forței de tragere, cu o gamă de tipuri de montare frontală sau dorsală.

Mânere cu prindere canelată - cu inserţie filetată

Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

Mânere moletate diamantate

Diamantové vrúbkované gombíky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať do zariadení so závitom a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Mânere rotative bombate

Guľaté rukoväte s hríbovou hlavou pridávajú výrobkom estetický, upravený vzhľad. Tieto lisované plastové otočné otočné gombíky sú vhodné pre rad použití vrátane obrábacích strojov, vodiacich a upevňovacích prvkov. Hríbový tvar zabezpečuje pohodlné uchytenie.

Cod Serie: SR6530

Mânere în formă de T

T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.

Cod Serie: SR6540

Picioare standard pentru utilaje

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Prizoane și tije complet filetate

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Roţi portante

Rotilele noastre portante sunt proiectate pentru utilizare în medii umede şi uscate. Asigură deplasarea lină a materialelor plane delicate sau lustruite. Bilele sunt disponibile în două opțiuni de material și culoare. Bila roșie din poliuretan (Shore A 90-95) este mai rezistentă. Cauciucul negru (Shore A 80-85) este utilizat pentru majoritatea celorlalte aplicații. Înălțimea este reglabilă, ceea ce le face foarte practice. Prevăzute cu tijă BZP. Variantele pentru dreapta sau stânga sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Disponibile complet sau parțial asamblate și, de asemenea, disponibile în opțiunea „numai cu bilă”.

Roți de mână și mânere rotunde - Filet mamă

Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet interior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.

Seturi de conducte de cablu

Pachetele de produse din polipropilenă includ 10 m de tub de protecţie din polipropilenă şi 10 accesorii şi piuliţe de blocare. Setul este furnizat într-un ambalaj comod de transportat şi uşor de comandat, depozitat şi utilizat. Aplicațiile uzuale sunt lucrările de construcții, în special lucrările îngropate în zidărie sau tencuială. Tubul de protecție este rezistent la acțiunea acizilor și are proprietăți de autostingere.

  • din 3