Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Hexagonal Înecate Clipsuri crocodil

 (16 Produse)

Listă Grilă

Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - rezistente la temperaturi ridicate

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.

  • Designul unic permite fiecărui capac în parte să se potrivească unei game vaste de diametre.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC flexibil Culoare: Galben Series Code: SR1072

Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - standard

Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.

Stredový úchyt v spojení s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie a odstránenie. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov UNF a BSP.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: Čierna


Series Code: SR1072

Capace de protecţie pentru şuruburi

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE Culoare: Negru, Verde, Maro, Gri, Alb Series Code: SR1802, SRF0074

Capace hexagonale

Náš sortiment šesťhranných krytiek má pevný dizajn pre jednoduché nasadenie a odstránenie. Dodávajú sa vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok.

Krytky majú šesťhranný tvar, vďaka čomu sú ideálne na ochranu šesťhranných spojov a zostáv. Univerzálnosť krytiek však znamená, že sú vhodné aj na ochranu zaoblených súčastí. To z nich robí flexibilnú a úspornú voľbu pre množstvo projektov.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: prírodná



Cod Serie: SR1127

Cumpărați-vă piulițele hexagonale cu garnitură integrală

Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.

Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.

Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.

  • Asigură o conexiune fiabilă și etanșă la apă, simplificând în același timp procesul de asamblare și eliminând nevoia de componente suplimentare de etanșare.
  • Includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare.
  • Potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Magneţi din neodim

Magneți de neodim, disponibili cu un strat nichelat, care protejează materialul magnetic fragil și ajută la evitarea coroziunii în aplicațiile miniaturale. Oferta din nichel vă este pusă la dispoziție într-o varietate de forme și dimensiuni. Această gamă include și magneți rotunzi acoperiți cu pulbere neagră, care au o rezistență magnetică superioară pentru dimensiunile lor mici.

Piuliţe hexagonale din plastic

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

Cod Serie: SR1954

Piuliţe hexagonale metalice

Piulițele hexagonale standard sunt unele dintre cele mai des întâlnite piulițe disponibile și sunt utilizate la ancore, bolțuri, șuruburi, știfturi, tije filetate și la orice alt element de fixare care are filet cu șuruburi mecanice.

Piulițe bombate - metal

Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub care iese în afară.

Piulițe bombate - nailon

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Piulițe de blocare - Metal

Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.

Piulițe din plastic hexagonale cu flanșă

Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.

Piulițe hexagonale din oțel.

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Piulițe nailon

Piulițele de blocare împiedică orice slăbire a îmbinării, datorită excelentelor proprietăți de amortizare a vibrațiilor.

Suporturi

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

șuruburi de etanșare integrale

Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu o caracteristică de etanșare pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Au cap hexagonal și includ o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Series Code: