Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(13 Produse)
These Slip-On Lock Nuts are designed for speedy assembly and tight fixing, preventing screws or bolts from spinning, sliding, or coming free. It eliminates the need for time-consuming winding and unwinding on lengthy threads and the risk of breaking the threads.
It is zinc plated for corrosion resistance and may be slipped over broken or bent studding up to a 20-degree angle. It is suitable for use outside and is both maintenance-free and reusable. It assembles and disassembles 50% faster, saving time and effort in usage.
Simple to install in confined locations and does not require a specialised spanner. Simply open the lock nut, position it as desired, and then tighten it with a spanner. In addition, it can withstand temperatures of up to +150C. Commonly used in construction, scaffolding, automotive, and mechanical applications.
Piulițele cilindrice cu filet transversal sunt concepute pentru a fi utilizate împreună cu șuruburile de îmbinare când este necesară o îmbinare în unghi drept. Sunt disponibile opțiuni de dimensiuni de filet M6 și M8.
Piulițele M6 sunt din aliaj de zinc, pentru o soluție eficientă economic. Piulițele M8 sunt din oțel, pentru o rezistență suplimentară. Piulițele M8 pot fi folosite acolo unde sunt necesare aplicații mai grele, cum ar fi plăcile cu grosimea de 22 mm sau mai mult.
Piulița are un sistem încrucișat de acționare și, prin urmare, poate fi folosită cu o șurubelniță cu cap încrucișat.
Piulițele de îmbinare sunt un element de îmbinare care oferă protecție perfectă împotriva oxidării. Piulița are element de acționare hexagonal, potrivit pentru cheile imbus M5. Acest lucru face ca acestea să fie simplu și rapid de instalat.
Sunt utilizate în mod obișnuit împreună cu șuruburi de îmbinare, la îmbinarea și prinderea părților componente. Potrivite pentru ansamblurile din lemn, inclusiv mobilier neasamblat și cadre din cherestea.
Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de filet, adecvate aplicației dvs.
Piulițele hexagonale standard sunt unele dintre cele mai des întâlnite piulițe disponibile și sunt utilizate la ancore, bolțuri, șuruburi, știfturi, tije filetate și la orice alt element de fixare care are filet cu șuruburi mecanice.
Piulițele în formă de T sunt ideale în cazul picioarelor ajustabile, ale dispozitivelor rabatabile de glisare, rotilelor cu pivot și șuruburilor de blocare sau în cazul altor aplicații de montare mobilier. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate.
Aceste piulițe sunt ușor de asamblat, nu trebuie decât să le introduceți în orificiul pre-perforat și să le bateți cu ciocanul.
Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de filet, adecvate aplicației dvs.
Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub care iese în afară.
Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare care sunt utilizate în mod obișnuit împreună cu șuruburile din plumb sau șuruburile cu bile pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.
Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții pentru a fixa șuruburile de plumb pe poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.
Piulițele flanșate cu cap rotund sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu bile. Sunt componente mecanice de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară. Aceste piulițe, după cum sugerează și numele, includ o flanșă, care este o jantă plată, proeminentă, care se extinde de la piuliță și oferă suport suplimentar și ușurință de instalare.
Sunt folosite împreună cu șuruburi cu bile pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Rulmenții cu bile din piuliță se rotesc de-a lungul șurubului cu bile în timp ce acesta se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă. Flanșa are o toleranță strânsă, asigurând joc minim și precizie și acuratețe ridicate.
Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Vă rugăm să rețineți că scoaterea piuliței cu bile din manșonul furnizat poate provoca slăbirea rulmenților cu bile, făcând piulița cu cap rotund inutilă.
Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte.
Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.
În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
Piulițele colivie sunt aplicate pe găurile pătrate, întâlnite în mod obișnuit pe șinele de montare a rafturilor pentru echipamente. Îmbinarea găurii pătrate cu o piuliță colivie este folosită în sistemele pentru rafturi, deoarece aceasta permite alegerea dimensiunilor piuliței și a șuruburilor; dacă filetele sunt deteriorate, piulița poate fi ușor înlocuită, deoarece tabla este prea subțire pentru a fi prinsă sau filetată. Gama noastră este realizată din oțel și avem disponibile mai multe dimensiuni, potrivite aplicației dvs.
Piulițele fluture au urechiușe care asigură o prindere suplimentară, pentru a permite instalarea și îndepărtarea facile, rapide și fără ajutorul instrumentelor. Piulițele cu aripi sunt disponibile cu filet metric standard, din oțel moale placat cu zinc.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina