Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nituri prin împingere Știfturi cu deblocare rapidă

 (14 Produse)

Listă Grilă

Cleme canoe

Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.

Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.

Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V0 și UL94 V2

Cleme gaura cheii din nailon

Plastové spony s otvorom majú dutý vnútorný priestor v tvare kľúčovej dierky. Táto konštrukcia umožňuje, aby sa spona celkom zovrela a dala sa ľahko zatlačiť prstom. Zúžený hrot nitovacej spony v tvare náboja pomáha pri zavedení do panela.

Tieto spony poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Sú odolné aj voči vibráciám, oderu a korózii – vďaka čomu predstavujú trvanlivé a cenovo výhodné upevňovacie riešenie. Sú dostupné pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Trieda horľavosti materiálu UL94 V2


Cod Serie: SR1970

Nituri cu blocare prin împingere - Buton de montare cu cap plat

Zatlačovacie nity so sponou s plochou hlavou uzamykajú a pevne spájajú dva predmety dohromady. Sú ideálne pre aplikácie, kde nie je možné použiť kovové spojovacie prvky, ako sú napríklad elektrické aplikácie a dosky PCB.

Napínacie krídelká pomáhajú zaistiť nit bezpečne na mieste a pokrývajú širšiu plochu. Nity sa dajú odstrániť iba zo spodnej strany panela.

Náš rad obsahuje dva typy. Typ 1 zacvakne do otvoru s priemerom 4 mm a typ 2 do otvoru s priemerom 4,8 mm.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR2321

Nituri cu blocare prin împingere - Nit cu împingere, din plastic, pentru orificii rotunde/pătrate

Tieto zatlačovacie nity majú kolík pre jednoduchú inštaláciu tlakom prstov. Ide o univerzálny nit, ktorý možno namontovať do okrúhlych, štvorcových alebo obdĺžnikových otvorov. Pre zariadenia vyžadujúce zamedzenie otáčania použite štvorcový montážny otvor.

Nit má kolík a priechodku, pričom voliteľné príslušenstvo sa dodáva buď zmontované alebo predmontované. Tieto nity možno po inštalácii odstrániť pre väčšie pohodlie.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94 V0 a UL94 V2.


Cod Serie: SR2306

Nituri cu blocare prin împingere - Nituri cu arc pentru montarea radiatoarelor

Niturile pentru radiatoare se montează cu arc. Se folosesc la fixarea radiatoarelor pe procesorul montat pe placa de circuite. Arcul metalic asigură o forță de apăsare continuă asupra radiatorului până la întărirea adezivului de transfer termic.

Gama noastră dispune de două modele. Unul este prevăzut cu arc din oțel placat cu crom, iar celălalt cu arc din oțel inoxidabil. Modelul din oțel inoxidabil poate fi instalat și cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasă de inflamabilitate: UL94-V2

Nituri cu blocare prin împingere - cu rezistență sporită

Rozperné nity sa inštalujú rýchlo a jednoducho zatlačením. Sú jednodielne s predvŕtaným čapom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu nitu ručne alebo pomocou automatického zariadenia. Dajú sa ľahko odstrániť vytiahnutím čapu z priechodky.

Náš sortiment rozperných nitov je vhodný pre aplikácie vyžadujúce zasúvací, spredu montovaný prvok (upevnenie na slepej strane), ktorý možno odstrániť a znova použiť. Nity poskytujú oveľa viac! Ich výhodou je silná odolnosť voči vibráciám a sú dobrou voľbou pre ľahké aplikácie.

Nit má robustný dizajn s pevnou konštrukciou, ale stále poskytuje čistý a úhľadný povrch. Tieto nity sú pevné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Triedy horľavosti: UL94 HB a UL94 V2
  • Farba: Čierna


Cod Serie: SR1912

Nituri cu blocare prin împingere - Știfturi de fixare cu siguranță

Un știft cu închidere prin blocare creează o îmbinare rapidă eficientă, care este rapid și ușor de realizat; util în special pentru aplicațiile care nu permit utilizarea șuruburilor și piulițelor.

Știfturile cu închidere prin blocare sunt o opțiune ideală pentru fixarea conectorilor la plăcile de circuite imprimate (PCB), înainte de lipire. În plus, ele pot fi folosite și ca dispozitiv standard de fixare prin împingere pentru panouri. Sunt ușor de utilizat; nu trebuie decât să le introduceți în orificiul panoului și să împingeți în jos. Conferă un aspect curat și ordonat.

Această gamă include știfturi cu închidere prin blocare cu un design cu vârf de săgeată, pentru o prindere mai sigură și pentru mai multe dimensiuni de prindere.

Știfturile cu închidere prin blocare se prind și se blochează ușor în orificiile deja perforate și au o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.

  • Material: nailon 6/6
  • Clasa UL94 V2
  • Culoare: Natural

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere

Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.

Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.

Cod Serie: SR2319

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere cu fixare în locaș

Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).

Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.

Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

Trieda horľavosti UL94 V2

Cod Serie: SR1968

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.

Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.

Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.


  • Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
  • Triedy ohňovzdornosti UL94 V0, UL94 V1 a UL94 V2


Cod Serie: SR1963

Pistoane de indexare - cu flanșă

Čapy s pružinou a prírubou so sortimentu Essentra majú prírubu s otvormi pre skrutku pre ďalšie upevnenie. Sú ideálne na použitie na tenkých materiáloch.

Cod Serie: SR6571

Piston indexare cu arc - cu inel de ridicare

Čap s pružinou a krúžkom, ktorý je tiež zaťahovací. Má poniklované puzdro a čap z nehrdzavejúcej ocele.

Krúžok poskytuje pohodlný spôsob vytiahnutia čapu. Tieto čapy sú vhodné na umiestnenie, nastavenie a zaistenie. Medzi bežné aplikácie patrí vybavenie telocvične, ako sú posilňovacie stroje.

Pre veľkosti závitu M6, M8, M10 a M12.

  • Materiál puzdra: poniklovaná oceľ
  • Materiál čapu: Nehrdzavejúca oceľ


Cod Serie: SR5407

Unelte manuale pentru nituri

Fixări rapide și ușoare ale niturilor cu gama noastră de scule de mână pentru nituri, ideale pentru instalarea niturilor.

Prezentă în gama noastră este o unealtă de mână care este realizată din metal acoperit cu negru. Această unealtă utilă și ușor de utilizat asigură fixarea sigură a niturilor. A se instala prin poziționarea unealtei pentru nituri peste tija nitului și împingeți în jos.

Sunt disponibile și unelte de instalare din acrilonitril butadienic stiren (ABS), în culoarea verde. Această unealtă este adecvată pentru niturile cu împingere și oferă o asamblare mai rapidă și precizie mai mare a amplasării niturilor. ABS beneficiază de o bună rezistență la căldură, impact, chimică și la abraziune. De asemenea, prezintă o mare stabilitate, putere de tensionare, duritate a suprafeței, rigiditate și proprietăți electrice, și chiar se comportă bine la temperaturi scăzute. Capul mare de piston și mânerul pentru prindere ușoară reduc oboseala operatorului. Se instalează prin încărcarea unui nit în unealtă și introducerea acestuia în orificiul de aplicare. Presiunea asupra pistonului eliberează știftul și împinge nitul în ansamblu.

  • Ușor și rezistent
  • Niturile nu trebuie să fie dirijate în prealabil
  • Pentru utilizare cuNituri cu fixare prin împingereșiNituri pentru ventilatoare

Ştifturi de blocare cu încuietoare axială

Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera

Cod Serie: SR6566