Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Bandă adezivă Șuruburi

 (17 Produse)

Listă Grilă

Set șurub reglaj

Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Sunt livrate în seturi compuse din șurub și priză. Realizate din HDPE.

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

Șuruburile cu cap hexagonal realizate din plastic sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice • Consultați standardul ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 doar cu titlu indicativ.

Șuruburi cu cap hexagonal - cu flanșă și locaș Torx

Șuruburile cu flanșă cu cap hexagonal sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice Instalate cu unelte cu cap hexagonal.

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap fluture

Aceste șuruburi cu cap crestat au capul din plastic-nailon în formă de aripă, pentru o prindere mai sigură în timpul strângerii.

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap striat

Șuruburile cu cap striat sunt ușor de montat și de strâns. Sunt ideale pentru aplicații în care spațiul este redus și nu este posibilă strângerea cu ajutorul unei unelte

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.

Șuruburi legare cărți - plastic

Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Aceasta este piesa mamă, sau priza. Piesele tată filetate se comercializează separat.

Șuruburi mecanice - Asamblare

Cap în formă de disc, cu margine teșită

Șuruburi mecanice - Cap bombat

Șuruburile mecanice cu cap ciupercă sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv asamblarea mașinilor, prelucrarea lemnului și construcții. Capul său de ciupercă este rotunjit, cu o suprafață largă de rulare și un design cu profil redus. Pot fi folosite în aplicații care necesită un profil redus, deoarece forma capului permite un profil redus în comparație cu alte tipuri de șuruburi. De asemenea, oferă o suprafață mare de suport pentru a distribui sarcina în mod uniform.

Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.

  • Material: PC, Nailon, PA
  • Culori: transparent, natural, negru, alb

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

Șuruburi asemănătoare cu cele cu cap rotunjit sau cu cap cilindric. În plus, capul este convex.

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

Șuruburile cu cap cilindric plat sunt potrivite pentru aplicații în care capul șurubului nu este vizibil. Capul șurubului are marginea exterioară cilindrică

Șuruburi mecanice - Cap oval

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Șuruburi mecanice - Cap plat

Șuruburi cu cap plat, concepute pentru a se înșuruba complet în orificiul pentru cap înecat. Ideale pentru o diversitate de aplicații.

Șuruburi mecanice - Cap pătrat

Șuruburile cu cap pătrat se folosesc în situațiile în care șuruburile cu cap rotund nu sunt potrivite, din cauza formei locului de montare sau a restricțiilor de spațiu

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

Șuruburile mecanice cu cap cilindric sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, asamblare electronică și asamblare de utilaje. Designul permite șurubului să se așeze la nivel de suprafață după ce a fost fixat, oferind un aspect neted și finisat.

Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.

  • Material: Nailon, Oțel inoxidabil, Oțel moale, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Culori: Natural, Maro, Transparent, Bej
  • Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Șuruburi mecanice - Cap semisferic

Aceste șuruburi mecanice rotunde oferă o fixare suplimentară, cu opțiuni de strângere și slăbire, potrivite pentru o gama întreagă de aplicații.

Șuruburi mecanice - cap înecat

Șuruburile cu cap înecat sunt ideale pentru aplicații în care capul șurubului nu trebuie să iasă în afară