These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Compatible LED Type | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1054 € - 0,1301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0638 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0633 € - 0,0778 € | 12000 Na sklade |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1081 € - 0,1334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1076 € - 0,1334 € | 1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1054 € - 0,1301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1241 € - 0,1241 € | 25 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1158 € - 0,1158 € | 970 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1506 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,131 € - 0,131 € | 280 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2245 € - 0,2775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,2495 € - 0,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2495 € - 0,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
0,2621 € - 0,3235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,2761 € - 0,3416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3611 € - 0,3611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,1478 € - 0,1478 € | 925 Na sklade |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2328 € - 0,2328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0633 € - 0,0778 € | 171 Na sklade |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0634 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Natural
|
Polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.