Menu Hľadať

Kolíkové plomby

Na sklade

A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.

These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed. It has limited 180 degree rotation when engaged. These seals prevent high-speed spinning attacks on the barrel. The bolt seal also features a label attachment.

The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage.The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.

ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.

To Install;
1. Place pin into barrel
2. Press down on seal
3. Use bolt cutters to remove (sold separately).

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Barrel and Steel Pin
  • Colours: Blue, Green, Orange, Red and White


Skupina SR: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D C Farba B Pull Strength A Typ Kúpiť
0,3574 € - 0,3574 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
53.0 mm
Žltá
82.0 mm
97.5 mm
EinLock
1,0779 € - 1,0779 € 200 Na sklade
Modrá
87.0 mm
UnoLock
1,0779 € - 1,0779 € Požiadajte o dodací termin tu
Oranžová
87.0 mm
UnoLock
1,0277 € - 1,0277 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.5 mm
Žltá
80.0 mm
94.4 mm
EinLock
0,7356 € - 0,7356 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.0 mm
Žltá
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
1,0779 € - 1,0779 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
87.0 mm
UnoLock
0,9274 € - 0,9274 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Žltá
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,7356 € - 0,7356 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.0 mm
Modrá
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
1,0106 € - 1,0106 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Oranžová
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,0106 € - 1,0106 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Modrá
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,0106 € - 1,0106 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Červená
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,9274 € - 0,9274 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Biela
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,0106 € - 1,0106 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Biela
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,7356 € - 0,7356 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.0 mm
Zelená
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
0,9274 € - 0,9274 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Zelená
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,0106 € - 1,0106 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Žltá
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,7356 € - 0,7356 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.0 mm
Biela
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
0,9274 € - 0,9274 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Modrá
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,9274 € - 0,9274 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Červená
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,0779 € - 1,0779 € 250 Na sklade
Žltá
87.0 mm
UnoLock
  • z/zo 2
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Žltá

20086688

Cenové rozpätie
0,3574 € - 0,3574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Modrá

20086480

Cenové rozpätie
1,0779 € - 1,0779 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • A
    87.0 mm
  • Typ
    UnoLock
  • Farba
    Modrá
  • Materiál suda
    PC;ABS
  • Materiál čapu
    Polypropylén
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Oranžová

20086503

Cenové rozpätie
1,0779 € - 1,0779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    87.0 mm
  • Typ
    UnoLock
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál suda
    PC;ABS
  • Materiál čapu
    Polypropylén
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Žltá

20086664

Cenové rozpätie
1,0277 € - 1,0277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oceľ Žltá

20122317

Cenové rozpätie
0,7356 € - 0,7356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
UnoLock 10.0 mm (T) 87.0 mm (L) Biela

20123086

Cenové rozpätie
1,0779 € - 1,0779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    87.0 mm
  • Typ
    UnoLock
  • Farba
    Biela
  • Materiál suda
    PC;ABS
  • Materiál čapu
    Polypropylén
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Žltá

20083434

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oceľ Modrá

20083328

Cenové rozpätie
0,7356 € - 0,7356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Oranžová

20083526

Cenové rozpätie
1,0106 € - 1,0106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Modrá

20083502

Cenové rozpätie
1,0106 € - 1,0106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Červená

20083533

Cenové rozpätie
1,0106 € - 1,0106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Biela

20083427

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Biela

20083540

Cenové rozpätie
1,0106 € - 1,0106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oceľ Zelená

20083335

Cenové rozpätie
0,7356 € - 0,7356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Zelená

20083397

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Žltá

20083557

Cenové rozpätie
1,0106 € - 1,0106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oceľ Biela

20083366

Cenové rozpätie
0,7356 € - 0,7356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Modrá

20083380

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Červená

20083410

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Žltá

20086534

Cenové rozpätie
1,0779 € - 1,0779 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • A
    87.0 mm
  • Typ
    UnoLock
  • Farba
    Žltá
  • Materiál suda
    PC;ABS
  • Materiál čapu
    Polypropylén
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Modrá

20086671

Cenové rozpätie
1,2759 € - 1,2759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm