Menu Hľadať

Krídlové pánty s maticovou montážnou vložkou

Vo výrobe

Krídlové závesy s vložkami s vnútorným závitom sa tiež považujú za odsadené pánty alebo závesy na povrchovú montáž. Tento sortiment je vyrobený z polyamidu a je vybavený mosadznými vložkami. Je odolný voči olejom, tukom a väčšine priemyselných chemikálií. K dispozícii je výber veľkostí závesu a upevňovacích skrutiek.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Door Attachment Length Celková dĺžka Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
Vo výrobe
54.0 mm
54.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
Vo výrobe
64.0 mm
64.0 mm
13.0 mm
62.0 mm
Záves 45.0 mm 54.0 mm Polyamid

10285084


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Door Attachment Length
    54.0 mm
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
  • Celková hrúbka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Materiál tela
    Polyamid
Záves 62.0 mm 64.0 mm Polyamid

10285107


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Door Attachment Length
    64.0 mm
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    62.0 mm
  • Materiál tela
    Polyamid