Menu Hľadať

Krytky s tupým zvarom SAE

Na sklade

Krytky s tupým zvarom SAE sa používajú predovšetkým v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Je to ochranný krytka na použitie v aplikáciách 3000 a 6000 SAE PSI. Poskytujú maximálnu ochranu na tupo zváraných koncoch na ventiloch, čerpadlách a výmenníkoch tepla. Nepraskajú a eliminujú potrebu preglejky, masonitových dosiek a spojovacích prvkov.

Šetria náklady na montáž, ľahko sa zasúvajú na miesto rukou. Špeciálny tvar vratného uhla zodpovedá uhlu tupého zvaru, plne zakrývajú alebo chránia zakončenia počas prepravy a skladovania.

Vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (PE-LD), k dispozícii dve farebné verzie. Prírodná, priesvitná verzia je určená na ochranu povrchov rozpojených prírub, umožňuje viditeľnosť tesniaceho O-krúžku a zabezpečuje ochranu s vnútorným zaisťovacím krúžkom. Červená verzia je vhodná pre prírubovú vsuvku SAE. Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.

  • Používajú sa hlavne v hydraulických a pneumatických aplikáciách s 3000 a 6000 SAE PSI.
  • Prírodná verzia chráni povrchy rozpojených prírub.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Prírodná Series Code: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba D Class Pressure Rating (All) h d Kúpiť
0,1889 € - 0,6351 € 24750 Na sklade
Červená
0,2588 € - 0,8848 € 500 Na sklade
Červená
0,1624 € - 0,5547 € 6489 Na sklade
Červená
0,1505 € - 0,5131 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,0729 € - 0,1134 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,1685 € - 0,2622 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,0814 € - 0,1267 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,0615 € - 0,0957 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,1053 € - 0,1638 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,1227 € - 0,1909 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,2025 € - 0,3151 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,101 € - 0,1572 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,1564 € - 0,2433 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,0785 € - 0,1222 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,0751 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
0,0704 € - 0,1096 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
  • z/zo 2
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10100325

Cenové rozpätie
0,7128 € - 0,2086 €

Úroveň zásob
8300 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

10100356

Cenové rozpätie
2,4519 € - 0,1716 €

Úroveň zásob
5625 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

10100400

Cenové rozpätie
3,80 € - 1,8094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186442

Cenové rozpätie
0,6822 € - 0,3444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186411

Cenové rozpätie
0,366 € - 0,1854 €

Úroveň zásob
1420 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186459

Cenové rozpätie
0,776 € - 0,3918 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

10236048

Cenové rozpätie
0,2258 € - 0,2258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

10448717

Cenové rozpätie
0,3896 € - 0,3896 €

Úroveň zásob
735 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186428

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
3855 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186466

Cenové rozpätie
1,429 € - 0,7209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 Polyetylén LD

10186404

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186435

Cenové rozpätie
0,5769 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
3385 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186473

Cenové rozpätie
2,9254 € - 1,478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10448670

Cenové rozpätie
0,3394 € - 0,3394 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

10100349

Cenové rozpätie
0,6074 € - 0,1756 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10100288

Cenové rozpätie
0,4354 € - 0,128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

10100387

Cenové rozpätie
0,8182 € - 0,3896 €

Úroveň zásob
53 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

10100370

Cenové rozpätie
0,7738 € - 0,2271 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10100318

Cenové rozpätie
0,6712 € - 0,1967 €

Úroveň zásob
5050 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

10100394

Cenové rozpätie
1,0179 € - 0,2997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

10100363

Cenové rozpätie
0,6351 € - 0,1889 €

Úroveň zásob
24750 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10100332

Cenové rozpätie
0,8848 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10494400

Cenové rozpätie
0,5547 € - 0,1624 €

Úroveň zásob
6489 Na sklade
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10100295

Cenové rozpätie
0,5131 € - 0,1505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 30.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592059

Cenové rozpätie
0,1134 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 70.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592103

Cenové rozpätie
0,2622 € - 0,1685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 47.6 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592134

Cenové rozpätie
0,1267 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 31.8 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592110

Cenové rozpätie
0,0957 € - 0,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 60.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592097

Cenové rozpätie
0,1638 € - 0,1053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 54.0 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592141

Cenové rozpätie
0,1909 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 79.4 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592165

Cenové rozpätie
0,3151 € - 0,2025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 50.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592080

Cenové rozpätie
0,1572 € - 0,101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 63.5 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592158

Cenové rozpätie
0,2433 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 44.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592073

Cenové rozpätie
0,1222 € - 0,0785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 37.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592066

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 41.3 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592127

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000