Menu Hľadať

Ložiskové puzdrá - ploché otvorené ložiská

Vo výrobe

Delené ložiskové puzdrá sú ideálnym riešením na ohradenie hriadeľov alebo ventilov v oceľových doskách. Vďaka deleniu sa jednoducho inštalujú zakrútením.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Kúpiť
0,3932 € - 0,8673 € Vo výrobe
3.0 mm
3.0 mm
1.5 - 2.0 mm
0,3988 € - 0,8812 € Vo výrobe
4.0 mm
4.0 mm
1.5 - 2.0 mm
0,3328 € - 0,5177 € Vo výrobe
10.0 mm
10.0 mm
2.1 mm
Puzdro 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Prírodná

10091432

Cenové rozpätie
0,8673 € - 0,3932 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    4.2 mm
  • Vnútorná výška
    2.1 mm
  • Celková výška
    3.6 mm
Puzdro 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Prírodná

10217511

Cenové rozpätie
0,8812 € - 0,3988 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Vonkajší priemer
    5.2 mm
  • Vnútorná výška
    2.1 mm
  • Celková výška
    3.6 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Prírodná

10588116

Cenové rozpätie
0,5177 € - 0,3328 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    10.0 mm
  • Vonkajší priemer
    11.6 mm
  • Vnútorná výška
    2.1 mm
  • Celková výška
    3.6 mm