Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.
Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.
Materiál: Polyetylén, ABS Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Series Code: SR1558, SR5732, SR1557
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálna kompatibilná hrúbka steny | Maximálna kompatibilná hrúbka steny | h | Materiál | L | L1 | h1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5564 € - 0,6735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,852 € - 2,0732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
1,5618 € - 3,2797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
0,1854 € - 0,2565 € | 250 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,2259 € - 0,3137 € | 100 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,2803 € - 0,5117 € | 100 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,3723 € - 0,6065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,3862 € - 0,852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,3932 € - 0,8673 € | 50 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,1799 € - 0,2495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,785 € - 1,5338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,1979 € - 0,4158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,389 € - 1,1069 € | 400 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,073 € - 0,1619 € | 3252 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
0,0885 € - 0,2114 € | 2250 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Polyetylén
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.