Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.
Skupina SR: SR5448
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Pohyb rukoväte | Celková dĺžka | Materiál | Spôsob montáže | Prídržná sila | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,8799 € - 41,8799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Push Pull
|
4.764 in
121.0 mm
|
Oceľ
|
Flanged Base
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
38,2488 € - 38,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Push Pull
|
6.024 in
153.0 mm
|
Oceľ
|
Flanged Base
|
881.8 lbs
400.0 kg
|
||
120,1886 € - 120,1886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Push Pull
|
12.323 in
313.0 mm
|
Oceľ
|
Flanged Base
|
5732 lbs
2600.0 kg
|
||
27,4008 € - 27,4008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pull
|
4.843 in
123.0 mm
|
Oceľ
|
Flanged Base
|
716.5 lbs
325.0 kg
|
||
23,489 € - 23,489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pull
|
3.13 in
79.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Flanged Base
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
50,7358 € - 50,7358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pull
|
4.843 in
123.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Flanged Base
|
716.5 lbs
325.0 kg
|
||
24,9559 € - 24,9559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pull
|
5.827 in
148.0 mm
|
Oceľ
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
32,5441 € - 32,5441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pull
|
5.827 in
148.0 mm
|
Oceľ
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
30,235 € - 30,235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Push Pull
|
4.843 in
123.0 mm
|
Oceľ
|
Flanged Base
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
48,4449 € - 48,4449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Push Pull
|
5.827 in
148.0 mm
|
Oceľ
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.